Publication des neuf premiers mois 2026
Sur neuf mois, Legrand affiche une très forte croissance des ventes de +22% hors effet de change et un excellent niveau de rentabilitéCroissance organique : +12,7%Croissance par acquisition : +8,3%Marge opérationnelle ajustée après acquisitions : 20,8% des ventesRésultat net part du Groupe : +19,6%7 acquisitions depuis le début de l’année, toutes dans les marchés porteurs de la transition énergétique et numériqueObject[...]