Newsroom
Groupe |
20.06.2014Irlynx, en partenariat avec Legrand et TASDA, lauréat du 1er Concours Mondial de l'Innovation
Irlynx, start-up française créée en 2012, s’est distinguée en devenant lauréate du 1er concours mondial de l’innovation* avec le projet Catharsis. La mise en oeuvre de ce projet se fait en partenariat avec Legrand et l’association TASDA**. Il vise à proposer des détecteurs d’alarme ‘vigilance active’ pour sécuriser le quotidien des personnes seules, des personnes âgées ou encore des personnes malades avec pour objectif de mettre les meilleures technologies au service de la longévité et du maintien à domicile.
Legrand est le numéro 2 en Europe du marché prometteur de l’assistance à l’autonomie, soutenu à la fois par :
- une demande grandissante de la part des seniors qui souhaitent majoritairement rester à leur domicile tout en gardant leur autonomie et,
- les pouvoirs publics, en particulier pour des raisons économiques, dans un contexte de forte augmentation démographique de cette classe d’âge.
* Le concours mondial de l’innovation entend permettre à des entrepreneurs de transformer leur idée en réalité en accompagnant dans la durée chaque étape de leur développement.
** TASDA (Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie) est une association de soutien au développement et à la diffusion de technologies par les besoins des usagers.