Newsroom
Groupe, Acquisition |
13.06.2012Legrand poursuit son développement dans les nouvelles économies et conclut un accord¹ de joint-venture avec Daneva au Brésil
Legrand accélère son développement dans les nouvelles économies en signant un accord¹ de joint-venture avec Daneva, le leader brésilien des produits de connexion
Legrand renforce ainsi ses très belles positions au Brésil et sa présence auprès de la distribution de proximité
Après les rachats de Numeric UPS et Aegide, Legrand poursuit activement sa stratégie d’acquisition autofinancée et ciblée de sociétés de petite ou moyenne taille disposant de positions de leadership sur leur marché et annonce la signature d’un accord¹ de joint-venture avec Daneva au Brésil. La participation du groupe au sein de l’entité s’élève à 51%, avec option de prise de contrôle complète à partir d’avril 2014.
L’arrivée de Daneva, leader incontesté du marché brésilien des produits de connexion (rallonges, multiprises, adaptateurs, etc) vient idéalement compléter l’offre et les très belles positions de Legrand au Brésil où le groupe est d’ores et déjà numéro 1 en appareillage, en portiers, en disjoncteurs divisionnaires, en armoires industrielles et en UPS².
Plus généralement, Legrand entend poursuivre son expansion dans les nouvelles économies où le groupe réalise sur une base annuelle environ 38% de ses ventes totales.
Implanté à proximité de Sao Paulo, Daneva emploie près de 500 salariés et a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires d’environ 28 M€.
¹ Cette opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence brésiliennes
² UPS : Uninterruptible Power Supply, Alimentation Statique sans Interruption (onduleur)