Construction écologique
DÉFINITION

La notion de construction écologique (Green building) varie selon les spécialistes. Ainsi pour les « bio constructeurs », il s’agit d’une construction saine, utilisant des matériaux naturels. Ils considèrent qu’un bâtiment doit avant tout s’adapter à l’homme, le bien être des occupants étant capital. Ces partisans du green building condamnent l’utilisation de substances toxiques dans la fabrication industrielle des matériaux de construction. Les experts en économie d’énergie ont pour objectif de limiter, grâce à des technologies ultramodernes, les impacts négatifs de l’habitat humain sur l’environnement et de réduire la consommation d’énergie des immeubles, des maisons et des appartements. En effet, ils préconisent une isolation thermique renforcée et des techniques de construction pointues. Les « éco constructeurs » considèrent le bâtiment dans toute sa durée de vie. Parallèlement aux économies d’énergies, ils se préoccupent également de l’origine des matériaux utilisés et de leur gestion (élimination, récupération) en fin de vie.
La construction écologique, appelée aussi construction durable ou construction verte, propose différentes possibilités dans le but de réduire l’impact écologique des bâtiments. La construction verte n’est pas une méthode de construction spécifique, mais elle réunit un ensemble de techniques, de matériaux et de technologies qui, intégré adéquatement dans une construction, contribue à en rehausser la performance environnementale. Dans son incarnation idéale, la construction écologique optimise l’efficacité énergétique, limite la consommation d’eau, fait un usage maximal de matériaux recyclés, recyclables et non toxiques et permet de générer le moins de déchets possible au cours de la construction comme de l’occupation.
Dans un green building, les procédés de création des structures sont respectueux de l’environnement et utilisent les ressources de manière efficace. Cette pratique écologique se développe et complète les préoccupations classiques de conception de bâtiments plus économes en énergie, durables et confortables. Le green building implique tout à la fois un bâtiment sain, durable, conçu en matériaux naturels, consommant peu d’énergie, exploitant celle de nature renouvelable, facile à entretenir et d’un coût raisonnable.
Le green building est conçu pour réduire l'impact global de l'environnement bâti, sur la santé humaine et l'environnement naturel par :
• L’utilisation efficace de l'énergie, l'eau et d'autres ressources ;
• Protéger la santé des occupants et l'amélioration de la productivité des employés ;
• Réduire les déchets, la pollution et dégradation de l'environnement.
En effet, le green building peut incorporer des matériaux durables dans sa construction (réutilisés, recyclés, recyclables, ou à partir de ressources renouvelables), de créer un environnement intérieur sain avec un minimum de polluants et l'aménagement paysager fonctionnel qui nécessite moins d’eau (en utilisant des plantes indigènes qui survivent, sans arrosage supplémentaire).
LA CONSTRUCTION SAINE
La construction saine est l’éco-construction ou green building qui consiste à construire en respectant notre environnement et celui des générations futures, tout en offrant un maximum de confort aux occupants. Il s’agit aussi d’une démarche qui implique :
• L’identification les impacts environnementaux des projets tout au long de leur cycle de vie ;
• De favoriser les choix urbanistiques et architecturaux qui privilégient la lumière naturelle, intègrent des principes bioclimatiques, garantissent une bonne isolation thermique de toute l'enveloppe du bâtiment en respectant la législation en vigueur ;
• L’utilisation des matériaux « écologiques » ou « naturels » qui consomment peu d'énergie pour leur fabrication, leur transport et leur mise en œuvre ;
• La mise en avant de l'utilisation des énergies renouvelables et/ou des combustibles peu polluants ;
• Le choix d'équipements « intelligents » : éclairage et électroménager « basse consommation », chauffage efficace et correctement dimensionné.
En outre, il n’est pas d’habitat sain sans site d’implantation sain. Pour choisir un terrain, il faut toujours commencer par s’interroger sur les influences du sol (sites contaminés, radioactivité naturelle, etc.) ou l’environnement (routes bruyantes, entreprises industrielles dégageant des émissions nocives, lignes à haute tension) qui pourraient être incommodantes. Une implantation sur le tracé d’un couloir de vent permet, même au cœur d’une grande ville, de bénéficier d’une atmosphère agréable, riche en oxygène.
Le green building utilise les ressources de manière efficace. Son succès est de laisser moins de traces sur l’environnement par l’utilisation d’énergies renouvelables et en maintenant un haut rendement énergétique. C’est la solution d’équilibre entre la construction et un environnement durable.
LE BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE
La construction naturelle
Une construction naturelle green building doit répondre à deux impératifs complémentaires, d’une part l’adaptation de l’architecture au paysage et à ses données concrètes, et d’autre part l’utilisation des matériaux naturels, si possible renouvelables. Le choix du site doit être en fonction des données naturelles. En effet les données topographiques exercent une influence importante sur le microclimat, et donc sur les caractéristiques d’un terrain à bâtir. Ainsi, dans une cuvette où l’air froid stagne, les températures peuvent être inférieures de 6 °C à celles mesurées sur un terrain plat situé à quelques centaines de mètres seulement.
Les formes architecturales doivent être inspirées de la nature, avec des couleurs qui n’ont pas l’air artificielles. Cette construction naturelle utilise les matériaux que lui fournit la nature. Lorsque ces matériaux remplacent des produits synthétiques polluants dont la fabrication consomme une grande quantité d’énergie, leur utilisation est fortement recommandée. L’utilisation du terme « matériaux naturels » recouvre avant tout les matières premières locales (renouvelables), qui peuvent être mises en œuvre selon les traditions artisanales ou selon des techniques modernes.
Le bâtiment passif
Le terme « bâtiment passif » désigne un standard de construction pouvant être atteint par le biais de différents types de matériaux de construction. Il désigne aussi une construction green building garantissant un climat intérieur aussi confortable en été qu’en hiver sans système de chauffage traditionnel. Traduit du terme allemand « passivhaus », cette dénomination concerne autant l’habitat collectif qu’individuel. L’objectif du « passivhaus » vise la réduction des consommations énergétiques des immeubles d’habitation en assurant l’apport en énergie solaire passive, en renforçant l’isolation des bâtiments, par l’utilisation des énergies renouvelables et la récupération de chaleur.
Le bâtiment passif consomme au maximum 15 kWh/m2/an pour son chauffage et au maximum 30 kWh/m2/an pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la ventilation. L’ensemble des consommations (électroménager compris) ne doit pas dépasser 120 kWh/m2/an en énergie primaire (l’énergie que l’on prélève sur la nature avant transformation). Le label passif comprend de nombreux éléments spécifiques et techniques sur les fenêtres, l’isolation et l’étanchéité des façades, le renouvellement de l’air, etc. Des tests très rigoureux sont réalisés pour l’obtention du label passif.
Les maisons passives individuelles ont souvent un aspect compact. C’est une des conditions pour obtenir une très faible consommation énergétique. Afin de réaliser un bâtiment passif, il est nécessaire de passer par les points suivants :
• Une très bonne isolation de l’ensemble du bâtiment, l’isolation extérieure varie de 25 à 35 cm ;
• De bonnes fenêtres triple vitrage ;
• Une orientation de bâtiment favorable à la captation de l’énergie solaire passive et de grandes baies vitrées au sud ;
• Une VMC (ventilation mécanique contrôlée) double-flux avec récupération de chaleur à un taux d’au moins 75 % ;
• Du solaire thermique pour les besoins en eau chaude sanitaire.
Les instructions populaires
Beaucoup d’effort reste à faire pour la promotion de la construction et de la rénovation écologique auprès des populations. En effet, la majorité des gens reconnaissent aujourd’hui le terme green building et la plupart y associent une connotation positive. Parmi ceux qui perçoivent la construction écologique de manière positive, beaucoup ignorent la spécificité de ces pratiques. Ils ignorent souvent ce qui les distingue des méthodes de construction plus communes, comment elles s’intègrent à la construction résidentielle et ce que le choix des options écologiques implique pour les entreprises et les acheteurs.
Il existe donc au sein de la population un manque d’information combiné à la circulation de plusieurs conceptions erronées. En effet, il est plus souvent associé à la construction écologique un style architectural particulier, moderne/contemporaine, et avec l’addition de systèmes complexes comme les panneaux et chauffe-eau solaires, la géothermie ou les toits verts. Les outils promotionnels doivent insister sur le fait qu’il est possible de bâtir une maison très performante au plan écologique tout en choisissant une esthétique traditionnelle. Par ailleurs, des mesures subtiles, voire invisibles, comme des fenêtres à faible émissivité, des conduits de ventilation de qualité et une isolation adéquate contribuent grandement à l’efficacité énergétique d’une maison sans en changer l’allure ni en compliquer grandement la construction.
Afin d’avoir un fonctionnement optimum, les méthodes et technologies écologiques doivent être intégrées dans un design cohérent. Les attentes des propriétaires et occupants d’aujourd’hui en termes d’entretien, d’opérations et de confort sont très élevées, ce qui s’accompagne de coûts technologiques et énergétiques correspondants. Un des vecteurs importants de diffusion de la construction écologique est la réglementation.
GREEN BUILDING - Construction écologique
GREEN BUILDING - Les composants
GREEN BUILDING - Environnement et climat
GREEN BUILDING - Certifications
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
GREEN BUILDING - Les installations vertes
GREEN BUILDING - Technologies et pratiques écologiques
GREEN BUILDING - Maison à énergie zéro et aspects économiques