Newsroom
Groupe |
09.12.2015Succès de l’émission obligataire en euros de Legrand
Legrand a lancé et fixé aujourd’hui avec succès une émission obligataire en euros pour un montant total de 300 millions d’euros à 12 ans. La date d’échéance est fixée au 16 décembre 2027 et le coupon à 1,875% par an.
Avec un livre d’ordre rapidement souscrit près de 3,5 fois, le succès de cette émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle économique de Legrand et la qualité de sa structure financière.
Après avoir annoncé en juillet 2014 l’amendement et l’extension de son contrat de crédit syndiqué, Legrand anticipe le refinancement de ses obligations d’échéance 2017 et poursuit avec succès l’allongement de la maturité de sa dette.
> En savoir plus