Newsroom
Finance |
04.05.2016Résultats du premier trimestre 2016
Solides réalisations au premier trimestre 2016 :
Croissance organique soutenue : +1,9%, tirée par les Etats-Unis
ésultat opérationnel ajusté en hausse : +3,7%
6 acquisitions depuis le début de l’année
Objectifs 2016 confirmés
Gilles Schnepp, Président Directeur Général de Legrand a déclaré :
« Solides réalisations au premier trimestre 2016
Tirée par une performance relative particulièrement bonne en début d’année aux Etats-Unis où la croissance organique s’élève à +6,9%, la progression à structure et taux de change constants des ventes du Groupe au premier trimestre 2016 s’établit à +1,9%. Sur la même période, l’évolution organique des ventes est globalement stable dans les pays matures d’Europe comme dans les nouvelles économies.
Après prise en compte des effets de change et des acquisitions, la croissance totale du chiffre d’affaires du Groupe s’élève à +2,1%.
Le résultat opérationnel ajusté progresse de +3,7% et la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2015) ressort à 19,2% du chiffre d’affaires contre 18,8% au premier trimestre 2015. Après prise en compte des acquisitions, la marge opérationnelle ajustée s’établit à 19,1% au premier trimestre 2016...