Finance |

31.07.2018 07:30

Résultats du premier semestre 2019

Hausse à deux chiffres des principaux indicateurs

Chiffre d’affaires : +11,8%
Résultat opérationnel ajusté : +14,4%
Résultat net part du Groupe : +23,3%
Cash flow libre normalisé : +25,3%

Nombreuses initiatives d’innovation et de croissance

Lancements de nouveaux produits
Déploiement d’Eliot et des programmes internationaux
Poursuite de la croissance externe
Réalisations RSE

Objectifs 2018 pleinement confirmés

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :

« Hausse à deux chiffres des principaux indicateurs

Le chiffre d’affaires des six premiers mois de l’année est en hausse de +11,8% par rapport au premier semestre 2017, tiré par une solide croissance organique (+5,2%) et l’accroissement du périmètre de consolidation (+13,6%), partiellement compensés par un effet de change défavorable (-6,5%). Hors effet de change, les ventes du Groupe progressent de +19,5%.

Soutenues par un environnement économique globalement porteur au premier semestre et des effets favorables ponctuels ayant tiré l’activité de plusieurs pays, ces belles réalisations sont le fruit des nombreuses initiatives de croissance du Groupe.

Le résultat opérationnel ajusté est en hausse de +14,4% sur les six premiers mois de l’année, traduisant une amélioration de +0,5 point de la marge opérationnelle ajustée. Le résultat net part du Groupe ainsi que le cash flow libre normalisé progressent quant à eux respectivement de +23,3% et de +25,3%.

Cette hausse à deux chiffres des principaux indicateurs financiers illustre la capacité du Groupe à croître de façon rentable et ainsi à créer de la valeur.

Nombreuses initiatives d’innovation et de croissance

La dynamique d’innovation du Groupe se poursuit avec les lancements réussis de nouvelles gammes, que ce soit dans les interfaces utilisateurs avec 6 nouvelles offres connectées, les UPS intelligents, les infrastructures numériques et notamment l’Audio-Vidéo, la distribution de l’énergie ou encore le cheminement de câbles.

Le développement d’Eliot et de programmes internationaux lancés récemment, tels que les solutions de câblage structuré haute performance LCS3, continue également à un rythme soutenu. Legrand poursuit par ailleurs le déploiement des offres de ses récentes acquisitions hors de leurs pays d’implantation.

La croissance externe est également active avec des opérations « bolt-on » de petite et moyenne taille dans les infrastructures numériques, les UPS, ainsi que dans le matériel électrique dédié aux activités de bricolage. Au total, 4 transactions ont été annoncées depuis le début de l’année.

Legrand reste enfin pleinement engagé à créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes durablement. Ainsi, les objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre fixés par le Groupe pour limiter le réchauffement climatique à 2°C ont été approuvés par l’initiative Science Based Targets. Legrand devient ainsi une des toutes premières entreprises du CAC 40 à obtenir cette approbation. »

En savoir plus :

Comptes

À découvrir

Espace investisseurs et actionnaires

Nos solutions

Espace presse

Legrand dans le monde