Finance |

30.07.2019 07:30

Résultats du premier semestre 2019

Solides performances au premier semestre 2019

Chiffre d’affaires : +8,0%
Résultat opérationnel ajusté : +6,0%
Résultat net part du Groupe : +6,5%
Cash flow libre normalisé : +10,0%

Poursuite des initiatives de développement et d’optimisation opérationnelle

Objectifs 2019 confirmés
 
Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :

« Solides performances au premier semestre 2019

Le chiffre d’affaires progresse de +8,0% au premier semestre 2019, tiré par une croissance organique de +2,2%, un accroissement du périmètre de consolidation de +3,5%, et un effet de change favorable de +2,2%.
Le résultat opérationnel ajusté est en hausse de +6,0% et la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2018) s’établit à 20,9% du chiffre d’affaires, équivalente à celle du premier semestre 2018. Après prise en compte des acquisitions, la marge opérationnelle ajustée des six premiers mois de l’année ressort à 20,5% des ventes.
Sur la même période, le résultat net part du Groupe est en croissance de +6,5% et le cash flow libre normalisé de +10,0%.

Les solides performances enregistrées au premier semestre illustrent à nouveau la qualité du modèle économique de Legrand et sa capacité à créer de la valeur dans la durée.

Poursuite des initiatives de développement et d’optimisation opérationnelle

La dynamique d’innovation reste soutenue avec le lancement de gammes connectées dans les interfaces utilisateurs, les systèmes résidentiels ou encore l’éclairage de sécurité, et de solutions innovantes dans la distribution d’énergie et les infrastructures numériques.

Legrand poursuit également sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition en avril dernier de Universal Electric Corporation, numéro un incontesté aux Etats-Unis des busways pour datacenters. Plus généralement, le Groupe a initié avec succès l’arrimage des sociétés récemment acquises, dont les performances sont très encourageantes.
Par ailleurs, après avoir atteint dès 2018 les objectifs 2020 de son programme Eliot, et fort du rachat de Netatmo, Legrand accélère le développement de son offre digitale, et a annoncé le 12 juin dernier de nouveaux objectifs ambitieux :
- une croissance organique annuelle moyenne à deux chiffres des ventes de produits connectés entre 2018 et 2022 ; et
- un chiffre d’affaires réalisé avec des produits connectés de plus d’un milliard d’euros en 2022, hors acquisitions et hors effet de change.

Legrand continue en outre ses initiatives destinées à renforcer sa performance opérationnelle, notamment en déployant progressivement son programme « Legrand Way » à de nouveaux sites et en optimisant de façon ciblée son dispositif industriel. »

Communiqué Comptes Présentation

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde