Newsroom
Finance |
31.07.2017 09:30Résultats du premier semestre 2017
Poursuite de l’accélération de la croissance
Chiffre d’affaires : +9,1%
Progression à deux chiffres des résultats et du cash flow
Résultat opérationnel ajusté : +10,9%
Résultat net part du Groupe : +11,5%
Cash flow libre : +19,1%
Objectifs 2017 pleinement confirmés
Gilles Schnepp, Président Directeur Général de Legrand a déclaré :
«Poursuite de l’accélération de la croissance
Le Groupe enregistre au premier semestre 2017 une croissance totale de +9,1% portée par la poursuite de l’accélération de ses deux moteurs de croissance (croissance organique de +3,2% et croissance externe de +4,1%). L’effet de change s’établit quant à lui à +1,6%.
La progression organique des ventes est soutenue par de bonnes performances enregistrées aussi bien dans les pays matures que les nouvelles économies. Le lancement continu de nouveaux produits, dont le nouveau thermostat connecté Smarther en Italie au deuxième trimestre 2017, contribue à ces belles réalisations.
Legrand a par ailleurs réalisé depuis le début de l’année cinq acquisitions complémentaires de ses activités (« bolt-on ») et une joint-venture qui lui ont permis de se renforcer sur des segments de son marché tirés par des mégatendances technologiques et sociétales. Ces acquisitions devraient ainsi contribuer à relever la part des ventes réalisées par le Groupe dans les nouveaux segments de marché à environ 38% et celles réalisées avec des produits numéro 1 ou numéro 2 sur leurs marchés à environ 69%.
Progression à deux chiffres des résultats et du ;cash flow
Les progressions du résultat opérationnel ajusté (+10,9%), du résultat net part du Groupe (+11,5%) et du cash flow libre (+19,1%) traduisent une robuste création de valeur.
Par ailleurs, la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2016) ressort à 20,6% du chiffre d’affaires contre 20,1% au premier semestre 2016, soit une hausse de 0,5 point.»