Newsroom
Finance |
30.07.2015Résultats du 1er semestre 2015
Résultats du premier semestre 2015
Croissance totale du chiffre d'affaires : +8,4%
Progression du résultat opérationnel ajusté : +6,5%
Poursuite du développement
Acquisitions : 3 opérations annoncées dans les nouveaux segments de marché
Internet des Objets : lancement du programme Eliot
Objectifs 2015 confirmés
Gilles Schnepp, Président-directeur général de Legrand a déclaré :
« Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires s’établit au premier semestre à plus de 2,4 Mds€, en progression totale de +8,4%, du fait d’effets de change favorables (+6,9%) et de l’accroissement de périmètre lié aux acquisitions (+1,6%). En particulier les ventes dans la zone Etats-Unis/Canada ont au total progressé de près de 36% au premier semestre 2015 et les Etats-Unis sont devenus le premier pays contributeur au chiffre d’affaires du groupe.
L’évolution organique des ventes du groupe est quasi stable au premier semestre 2015 à -0,1% en ligne avec l’objectif annuel et reflétant :
- une très bonne performance de la zone Etats-Unis/Canada, soutenue en particulier au deuxième trimestre seul par l’annonce du lancement d’une nouvelle offre de GFCI et de beaux succès dans le non-résidentiel,
- des situations contrastées dans les pays matures d’Europe avec de belles croissances enregistrées par exemple en Espagne, au oyaume-Uni ou en Allemagne, la constatation que le marché italien semble être entré dans une phase de stabilisation et des conditions de marché moins favorables en France ainsi que dans plusieurs autres pays matures d’Europe,
- de belles réalisations dans de nombreuses nouvelles économies, notamment en Turquie, dans de nombreux pays d’Europe de l’Est, en Inde, en Asie du Sud-est et dans plusieurs pays d’Amérique latine qui n’ont cependant pas compensé le recul d’activité dans d’autres pays et en particulier au Brésil, en Chine et en ussie affectés par les conditions économiques actuelles...
> En savoir plus
