Newsroom
Finance |
31.07.2014Résultats du 1er semestre 2014
Solides réalisations au premier semestre 2014 :
Croissance organique : +1,3%
Marge opérationnelle ajustée : 20,4% du chiffre d’affaires
Objectifs 2014 confirmés
Gilles Schnepp, Président-directeur général de Legrand a déclaré :
«Solides réalisations au premier semestre 2014
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2014, hors effet de change, est en hausse de +3,9%, l’accroissement de périmètre lié aux acquisitions contribuant au développement du groupe à hauteur de +2,6% et la croissance organique pour +1,3%, reflétant la tendance observée au cours des 12 derniers mois.
Les nouvelles économies et de nombreux pays matures d’Europe, notamment d’Europe du Sud, enregistrent de belles progressions organiques sur le semestre.
L’évolution du chiffre d’affaires total, y compris effet de change, ressort à -1,3%.
La marge opérationnelle ajustée exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires progresse, passant de 20,3% au premier semestre 2013 à 20,6% hors acquisitions au premier semestre 2014 (20,4% y compris acquisitions). Cette solide performance opérationnelle reflète la volonté de Legrand de poursuivre son développement rentable et créateur de valeur soutenu par de nombreuses initiatives de croissance et de productivité...
> En savoir plus

