Newsroom
Finance |
01.08.2013Résultats du 1er semestre 2013
Performances solides et objectifs 2013 confirmés
Renforcement des positions sur les marchés en croissance
Gilles Schnepp, Président-directeur général de Legrand a déclaré :
«Performances solides au premier semestre et confirmation des objectifs 2013
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2013 s’établit à près de 2,3 milliards d’euros en progression totale de +1,4%, soit +2,6% hors effet de change. L’accroissement de périmètre lié aux acquisitions contribue à la croissance du groupe à hauteur de +2,9%.
L’évolution organique des ventes s’établit quant à elle à -0,2% au premier semestre proche du point central de notre objectif de croissance organique pour l’année 2013.
Dans un environnement économique globalement peu porteur, cette bonne résistance des ventes s’explique notamment par de belles performances relatives aux Etats-Unis (+8,0% de croissance organique dans la zone Etats-Unis/Canada) et dans les nouvelles économies (+5,2% de croissance organique) au cours des six premiers mois de l’année.
Le résultat opérationnel ajusté ressort au premier semestre 2013 à 458 M€, et s’établit à 20,7% du chiffre d’affaires hors acquisitions (20,3% y compris acquisitions). Cette bonne performance opérationnelle est l’illustration de la capacité de Legrand d’une part à saisir les opportunités de développement en réalisant des investissements de croissance dans les marchés porteurs, et d’autre part à s’adapter dans les pays marqués par un environnement économique défavorable...
> En savoir plus