Finance |

04.11.2011

Résultats des neuf premiers mois et du troisième trimestre 2011 en ligne avec les objectifs du groupe | Objectifs 2011 confirmés

Gilles Schnepp, Président-directeur général de Legrand a déclaré :

« Chiffre d’affaires
Au cours des neuf premiers mois de l’année 2011, le chiffre d’affaires du groupe enregistre une croissance totale de près de 10% résultant :
- d’une bonne croissance organique1 (+7,0%) soutenue par la forte progression des ventes dans l’ensemble des nouvelles économies (près de 15% de croissance organique1), par de nombreux lancements réussis de nouveaux produits et par la poursuite du développement des nouveaux segments de marché2 (plus de 15% de croissance organique1), 
- de la poursuite de la stratégie de croissance externe autofinancée et ciblée vers des sociétés de petite et moyenne taille, disposant de belles positions sur des marchés à fort potentiel, illustrée par le récent rapprochement avec Megapower, leader du cheminement de câbles plastique en Malaisie. Depuis le début de l’année, 5 sociétés de premier plan totalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 200M€ ont ainsi rejoint le groupe.
Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d’affaires progresse au total de 8,0%, soit une croissance organique1 de 5,3%.

Résultats
Dans ce contexte, la marge opérationnelle ajustée s’établit à 20,9% des ventes (21,3% hors acquisitions) sur les neuf premiers mois de l’année, reflétant la capacité du groupe à maitriser ses coûts et à tenir compte dans ses prix de ventes de la hausse des coûts de ses consommations de matières premières et de composants. 
Le résultat net s’établit à 389M€.

Confirmation des objectifs 2011
Les résultats des neuf premiers mois sont en ligne avec les objectifs du groupe et permettent à Legrand de confirmer ses objectifs 2011 : 
- une croissance organique1 des ventes de 5%, complétée par des acquisitions3 ,
- une marge opérationnelle ajustée supérieure ou égale à 20%, y compris acquisitions3. »

 

1 Organique : à structure et taux de change constants

2 Infrastructures numériques, performance énergétique, systèmes résidentiels, cheminement de câbles en fil

3 Acquisitions de petite ou moyenne taille, complémentaires des activités du groupe


 

 

Présentation Communiqué Comptes Webcast