Finance |

07.11.2017 08:30

Résultats des neuf premiers mois de 2017

Bonne performance sur les neuf premiers mois de 2017. Nette accélération des initiatives de développement
Forte progression du chiffre d’affaires total : + 7,7%
Croissance à deux chiffres du résultat opérationnel ajusté (+10,0%), du résultat net part du Groupe (+11,4%) et du cash flow libre normalisé (+12,2%)

Nette accélération des initiatives de développement
Hausse des investissements dédiés aux produits nouveaux : +27% au cours des neuf premiers mois de 2017
Forte contribution attendue des acquisitions à la croissance du chiffre d’affaires : près de +15% sur 2017-2018

Objectifs minimums 2017 relevés
Croissance organique des ventes : nouvel objectif +2% à +3% (initialement  0% à +3%)
Marge opérationnelle ajustée avant acquisitions : nouvel objectif 19,8% à 20,1% (initialement 19,3% à 20,1%)

Gilles Schnepp, Président Directeur Général de Legrand a déclaré :

«Forte progression du chiffre d’affaires total

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe croît au total de +7,7%, porté par ses deux moteurs de croissance.
La croissance organique ressort ainsi à +2,9%, tirée par de belles performances dans les nouvelles économies (+4,8%) et de solides progressions dans les pays matures (+2,1%), en dépit, comme annoncé, d’effets défavorables de calendrier et de bases de comparaison au troisième trimestre.
L’effet lié à l’accroissement du périmètre de consolidation s’élève à +4,4% au cours des neuf premiers mois de l’année et devrait s’établir à plus de +7% en année pleine.

Croissance à deux chiffres des résultats et du cash flow libre normalisé

Le résultat opérationnel ajusté progresse pour sa part de +10,0% et la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2016) ressort à 20,6% du chiffre d’affaires contre 20,0% au cours des neuf premiers mois de 2016, soit une hausse de +0,6 point. 
Le résultat net part du Groupe et le cash flow libre normalisé sont respectivement en hausse de +11,4% et de +12,2%, par rapport aux neuf premiers mois de 2016.
Ces très belles réalisations traduisent à nouveau la capacité du Groupe à créer de la valeur dans la durée en développant ses positions.»

Communiqué Présentation Comptes

à découvrir

Espace investisseurs et actionnaires