Finance |

07.11.2019 07:30

Résultats des neuf premiers mois 2019

Chiffre d’affaires en hausse de +10%

Robuste création de valeur
Résultat opérationnel ajusté : +10%
Résultat net part du Groupe : +9%
Cash flow libre normalisé : +12%

Poursuite de la dynamique d’innovation et d’acquisitions
Nombreux lancements de nouveaux produits
Annonce de 2 nouvelles acquisitions : Connectrac aux Etats-Unis et Jobo Smartech en Chine

Objectifs 2019 confirmés

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :

« Chiffre d’affaires en hausse de +10%

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires est en hausse totale à deux chiffres (+10,2%), portée par la croissance organique (+2,3%), un accroissement soutenu du périmètre de consolidation (+5,2%) et un effet de change favorable (+2,4%).

Robuste création de valeur

Le résultat opérationnel ajusté est en hausse de +10,0% par rapport aux neuf premiers mois de 2018 et la marge opérationnelle ajustée s’établit à 20,4% du chiffre d’affaires, atteignant 20,8% avant acquisitions (à périmètre 2018).
Le résultat net part du Groupe est en croissance de +8,8% et le cash flow libre normalisé progresse quant à lui de +12,3%.
Ces solides réalisations témoignent à nouveau de la capacité de Legrand à créer de la valeur durablement.

Poursuite de la dynamique d’innovation et d’acquisitions

Legrand poursuit activement sa stratégie d’innovation, lançant avec succès de nombreux nouveaux produits, en particulier dans les interfaces utilisateurs, la distribution d’énergie ou encore les infrastructures numériques. Plus spécifiquement, le Groupe poursuit le lancement d’offres Eliot à plus forte valeur d’usage, notamment des éclairages de sécurité intelligents en France, le nouveau portier Classe 100x en Italie, ainsi que des interfaces utilisateurs connectées à l’international.
Enfin, après l’acquisition de Universal Electric Corporation au deuxième trimestre, Legrand annonce aujourd’hui les rachats de Connectrac, spécialiste américain innovant de la distribution de puissance et de données au sol, et de Jobo Smartech, leader chinois des systèmes connectés de gestion des chambres d’hôtels. »

Communiqué Comptes Présentation

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde