Newsroom
Finance |
08.11.2018 07:30Résultats des neuf premiers mois 2018
Croissance à deux chiffres des principaux indicateurs
Chiffre d’affaires : +11,3% (+17,2% hors change)
Résultat opérationnel ajusté : +11,4%
Résultat net part du Groupe : +21,1%
Cash flow libre normalisé : +24,5%
Nombreuses initiatives de développement
Succès des lancements de nouveaux produits
Déjà 4 opérations de croissance externe annoncées
Objectifs 2018 confirmés et précisés
Legrand vise :
- une croissance organique de ses ventes proche de +4%, et
- une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions comprise entre 20,0% et 20,5%
Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :
« Croissance à deux chiffres des principaux indicateurs
Sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d’affaires croît au total de +11,3%. Cette bonne performance est tirée par l’accroissement du périmètre de consolidation (+11,8%) et par la solide progression organique des ventes (+4,8%) qui bénéficie des initiatives de croissance du Groupe partiellement compensées par une baisse des ventes au troisième trimestre en France du fait d’un déstockage marqué et ponctuel de la distribution.
Hors impact défavorable de change (-5,1%), la hausse des ventes atteint +17,2% sur les neuf premiers mois de l’année.
Par rapport aux neuf premiers mois de 2017, le résultat opérationnel ajusté progresse de +11,4% et la marge opérationnelle ajustée s’établit à 20,5%, en hausse de 0,1 point. Hors acquisitions, la marge opérationnelle ajustée des neuf premiers mois ressort à 20,4%, stable par rapport à celle de 2017, la performance du troisième trimestre seul ayant été défavorablement affectée par des éléments spécifiques.
Le résultat net part du Groupe et le cash flow libre normalisé sont quant à eux en forte croissance, respectivement de +21,1% et +24,5% par rapport à la même période de 2017.
Nombreuses initiatives de développement
La dynamique d’innovation se poursuit avec de multiples initiatives digitales et le lancement réussi depuis le début de l’année de nombreux nouveaux produits, dont les offres connectées du programme Eliot, des solutions dédiées au marché porteur des infrastructures numériques ou encore de plusieurs gammes d’interface utilisateurs.
Par ailleurs, le Groupe poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées et a déjà annoncé depuis le début de l’année 4 opérations de croissance externe dans les domaines des infrastructures numériques, des UPS et dans le matériel électrique dédié aux activités de bricolage. Ces acquisitions permettent ainsi à Legrand de continuer de se renforcer sur des segments dynamiques de son marché accessible. »
En savoir plus :
À découvrir
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde

