Finance |

10.02.2011

Résultats annuels 2010

Croissance soutenue du chiffre d’affaires : +8,7%
Amélioration de la marge opérationnelle ajustée : de 16,2% à 20,2%
Progression du résultat net et du dividende, respectivement de 44% et de 26%
1

OBJECTIFS À MOYEN TERME:

+10% de croissance annuelle totale moyenne du chiffre d’affaires2
50% des ventes dans les nouvelles économies dans 5 ans
20% de marge opérationnelle ajustée moyenne après acquisitions3

A l’occasion de l’arrêté des comptes 2010, Gilles Schnepp, Président-directeur général de Legrand est revenu sur les fondamentaux, les résultats et les objectifs du groupe :

«Un modèle économique solide et vertueux
Legrand a démontré la solidité et la qualité de son modèle économique qui s’est renforcé au cours des trois dernières années. Caractérisé par un niveau de rentabilité et une génération de cash parmi les plus élevés de son secteur, il permet à Legrand d’autofinancer à 100% son développement par l’innovation et les acquisitions et de verser un dividende attractif compatible avec une structure de bilan très solide.

2010 : retour à la croissance et efficacité du modèle
La performance 2010 s’illustre par :
- une croissance des ventes de 24% dans les nouvelles économies et au total une hausse du chiffre d’affaires du groupe de 8,7%,
- une progression de la marge opérationnelle ajustée qui s’établit à 20,2% en 2010 contre 16,2% en 2009, tandis que le résultat opérationnel ajusté augmente de 35,5%.
Compte tenu de ces performances et de la structure de bilan du groupe, le Conseil d’Administration proposera à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires le versement d’un dividende de 0,88 € par action payable le 3 juin 2011.

Objectifs à moyen terme
Sur ces bases, le groupe se fixe à moyen terme les objectifs suivants :
- une progression annuelle totale moyenne du chiffre d’affaires de 10%2 soutenue par une exposition croissante aux nouvelles économies qui représenteraient la moitié des ventes du groupe dans 5 ans contre un tiers aujourd’hui, le développement des nouveaux segments de marché (voir détails en page 3) qui représentent d’ores et déjà près de 20% du chiffre d’affaires et une stratégie de croissance externe ciblée et autofinancée,
- une marge opérationnelle ajustée moyenne de 20% après prise en compte des
acquisitions3.

Par ailleurs, après avoir atteint les objectifs fixés en 2007 en termes de responsabilité sociale, de respect de l’environnement et de gouvernance, Legrand, qui entend se développer de manière responsable, poursuivra activement ses efforts dans ces domaines et annoncera au cours du premier semestre 2011 les nouvelles étapes de cette démarche de progrès.

Objectifs 2011
Legrand se fixe pour objectifs en 2011 :
- une croissance organique des ventes de 5% complétée par des acquisitions3,
- une marge opérationnelle ajustée supérieure ou égale à 20% y compris acquisitions3.»

1 Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires du 26 mai 2011
2 Incluant croissance interne et externe hors effets de change ou ralentissement économique majeur
3 Acquisitions de petite ou moyenne taille, complémentaires des activités du groupe

Communiqué Comptes Présentation Webcast