Finance |

09.02.2017 08:30

Résultats 2016

Accélération des deux moteurs de croissance
Croissance des ventes hors change : +6,5% (contre +2,1% en 2015)
Poursuite du succès du programme Eliot : près de +40% de croissance totale des ventes de produits connectés
8 acquisitions « bolt-on » réalisées

Solide performance intégrée, objectifs pleinement atteints
Croissance organique des ventes : +1,8% ; proche de la borne haute de l’objectif (+2%)
Marge opérationnelle ajustée avant acquisitions : 19,7% ; supérieure à la borne haute de l’objectif relevée (19,6%)
Croissance du résultat net part du Groupe ajusté : +3,0% ; Dividende proposé : 1,19 €
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 122%

A l’occasion de l’arrêté des comptes annuels 2016, Gilles Schnepp, Président Directeur Général de Legrand a déclaré :

«Accélération des deux moteurs de croissance

En 2016, l’accélération de la croissance organique, tirée par l’innovation et de nombreuses initiatives commerciales, et du rythme des acquisitions a permis à Legrand de continuer à développer ses positions de marché.

Avec 248 M€ consacrés en 2016 à la R&D, Legrand a activement poursuivi sa stratégie d’innovation, lançant cette année encore de nombreux nouveaux produits comme la nouvelle offre de coffrets Ekinox3 en Inde ou encore la gamme d’interface utilisateur Domino Sencia en Amérique latine. Plus spécifiquement concernant les produits connectés, le Groupe poursuit avec succès le déploiement de son programme Eliot : outre les belles progressions des offres Digital Lighting Management et de PDU3 intelligents aux Etats-Unis, où Eliot a été lancé en novembre dernier, Legrand a renforcé son offre avec, par exemple, le portier Class 300X, dont le lancement en France et en Italie en 2016 a été particulièrement bien accueilli. A l’occasion de sa présence au CES4 2017 de Las Vegas, Legrand a présenté « Celiane with Netatmo » une solution de prises et interrupteurs connectés. Plus généralement, avec une croissance totale de près de +40% de ses ventes de produits connectés en 2016, le Groupe est en avance sur son plan de marche et poursuivra le déploiement géographique d’Eliot en 2017...

Communiqué Présentation Comptes

À découvrir

Espace investisseurs et actionnaires