Finance |

03.05.2024 07:30

Publication du premier trimestre 2024

Dans un marché du bâtiment en retrait, Legrand enregistre au premier trimestre une baisse de son chiffre d’affaires et une bonne résistance des marges

Evolution des ventes : -5,6% soit -3,7% hors change et Russie

Marge opérationnelle ajustée : 20,5%

Résultat net part du Groupe : 13,6% du chiffre d’affaires

3 acquisitions annoncées depuis le début de l’année

Objectifs annuels 2024 inchangés

 

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Nos résultats du premier trimestre 2024 sont conformes à nos anticipations, tant en termes de chiffre d’affaires que de marges et de cash flow libre. Sur un marché du bâtiment (environ 80% du chiffre d’affaires de Legrand) en retrait marqué sur la plupart des géographies comme attendu au premier trimestre, la baisse limitée du chiffre d’affaires et la résistance de nos marges et de notre cash flow libre illustrent la résilience de notre modèle d’affaires, la solidité de nos positions de marché et la capacité d’exécution des équipes.

Dans ce contexte, nous poursuivons nos investissements stratégiques pour être en mesure de bénéficier pleinement de la reprise de nos marchés. Ainsi, nous avons annoncé 3 acquisitions depuis le début de l’année, et conserverons un rythme de croissance externe dynamique dans les trimestres qui viennent. Côté innovation, nous lancerons cette année un grand nombre de gammes de produits iconiques dont, en France, la gamme d’appareillage Céliane.

Par ailleurs, le véritable succès rencontré par le premier plan international d’actionnariat salarié de Legrand témoigne tant de l’investissement du Groupe dans ses équipes que de la confiance et le plein engagement de celles-ci. »

Communiqué Comptes Présentation Webcast

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde