Finance |

04.05.2023 07:30

Publication du premier trimestre 2023

Legrand réalise un solide premier trimestre avec une croissance de son chiffre d’affaires de +9,0%,
ainsi qu’une très bonne progression de ses résultats et de sa génération de trésorerie

Croissance des ventes : +9,0% dont +7,4% organique

Marge opérationnelle ajustée : 22,2% du chiffre d’affaires

Hausse du résultat net par action : +28,1%

Cash flow libre : 331,5 M€ à 15,4% du chiffre d’affaires

Objectifs annuels 2023 inchangés

 

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :

« Legrand réalise une très belle performance au premier trimestre, tant en termes de croissance de son chiffre d’affaires et de ses résultats que de sa génération de trésorerie.

Ce bon début d’année confirme la pertinence de notre modèle de croissance, porté par l’innovation, l’investissement dans les segments à plus forte croissance tels que les solutions d’efficacité énergétique, les produits connectés et pour datacenters (qui enregistrent chacun de très solides progressions sur le trimestre), et les acquisitions de sociétés complémentaires.

Il démontre également la forte capacité de résistance du Groupe dans un environnement incertain et mouvant, marqué notamment par la faiblesse des marchés résidentiels sur plusieurs géographies, avec une marge opérationnelle ajustée de 22,2% (22,6% avant acquisitions et Russie), un niveau élevé de cash flow libre atteignant 331,5 M€, un résultat net représentant 15,4% du chiffre d’affaires et un bénéfice net par action en croissance de 28,1% sur le trimestre. »

Communiqué Comptes Présentation Webcast

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde