Finance |

31.07.2024 07:00

Publication du premier semestre 2024

Bonne résistance sur le semestre, avec en particulier une croissance des ventes au second trimestre et une très bonne tenue des marges
Evolution des ventes sur le semestre : -2,0% soit -0,7% hors change et Russie
Marge opérationnelle ajustée : 20,7%
Résultat net part du Groupe : 13,7% du chiffre d’affaires

5 acquisitions annoncées depuis le début de l’année, dont 3 dans les centres de données (datacenters)
Plus de 200 M€ de chiffre d’affaires additionnel sur un rythme annuel

Fort momentum en innovation produits

Objectifs annuels 2024 inchangés

 

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Les résultats du premier semestre 2024 affichent un retrait limité du chiffre d’affaires, ainsi qu’une très bonne tenue des marges et du cash flow libre.

Sur le seul deuxième trimestre, le rebond modéré de l’activité (+1,5% de croissance organique) provient notamment de l’activité centre de données (datacenters), alors que le marché du bâtiment reste déprimé. Les marges et le cash flow libre continuent de se tenir à un très bon niveau.

Cette performance illustre à nouveau la pertinence de notre modèle de développement, et nous confirmons nos objectifs annuels, tels que communiqués début février.

Nous poursuivons la mise en oeuvre de notre stratégie, comme en témoigne notre rythme de croissance externe, très soutenu depuis le début de l’année, avec cinq acquisitions dont trois sur le segment des centres de données (datacenters), et qui restera dynamique dans les trimestres qui viennent. Nous innovons toujours sans relâche, avec le lancement de nombreux produits nouveaux comme la nouvelle gamme d'appareillage emblématique Céliane en France. »

Communiqué Comptes Présentation Webcast

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde