Newsroom
Finance |
08.11.2023 07:30Publication des neuf premiers mois de 2023
Dans un marché du bâtiment en retrait, Legrand enregistre de solides résultats et précise ses objectifs annuels
Performance financière robuste
Croissance des ventes : +2,5% soit +5,8% hors change et Russie
Marge opérationnelle ajustée : 21,6% du chiffre d’affaires
Hausse du résultat net par action : +15,9%
Cash flow libre : 1 214 M€ à 19,2% du chiffre d’affaires
Croissance externe dynamique dans des segments porteurs
Acquisition de ZPE Systems dans les datacenters
4 acquisitions annoncées en 2023
Objectifs annuels 2023 précisés
Croissance du chiffre d’affaires (hors change et Russie) : environ +5%
Marge opérationnelle ajustée : 20,5% à 21,0% des ventes avant acquisitions et Russie
Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Les neuf premiers mois de l’année ont confirmé les tendances constatées au premier semestre avec un marché du bâtiment globalement en retrait. Dans ce contexte défavorable, Legrand enregistre de très solides résultats avec un chiffre d’affaires qui croît de +2,5%, tiré par une croissance organique à +3,7%. Les indicateurs financiers du Groupe sont très robustes, avec une marge opérationnelle ajustée à 21,6% des ventes, un cash flow libre de 1 214 M€, un résultat net atteignant 14,9% du chiffre d’affaires et un bénéfice net par action en hausse de +15,9%.
Nous déployons activement notre stratégie de croissance, comme en témoignent la solidité de nos segments à plus forte croissance (solutions d’efficacité énergétique, produits connectés, et offres pour datacenters), et la poursuite des acquisitions avec l’annonce aujourd’hui de celle de ZPE Systems aux Etats-Unis, qui vient s’ajouter aux 3 opérations annoncées depuis le début de l’année.
Face à des perspectives économiques incertaines, et porté par l’engagement constant et déterminé de ses équipes, Legrand poursuivra le déploiement de ses nombreuses initiatives, à la fois pour saisir toutes les opportunités de croissance sur ses marchés, mais aussi en termes d’optimisation de sa structure de coûts.»
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde