Newsroom
Finance |
03.11.2022 07:00Publication des neuf premiers mois de 2022
Croissance des ventes soutenue : +19,1%
dont croissance organique : +10,1%
Performance financière robuste
Marge opérationnelle ajustée : 20,2% des ventes
Hausse du résultat net : +16,1%
Poursuite de la dynamique de croissance externe
2 nouvelles acquisitions dans des segments porteurs
Objectifs annuels 2022 confirmés
Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« A fin septembre, les ventes progressent au total de +19,1% par rapport à 2021, tirées par une croissance organique de +10,1%, pour s’établir à plus de 6 milliards d’euros. En dépit de nombreux facteurs exogènes adverses, notamment liés à de fortes inflations généralisées, la rentabilité du Groupe démontre une très bonne résistance avec une marge opérationnelle ajustée de 20,2% des ventes.
Legrand confirme à nouveau les atouts de son modèle fortement créateur de valeur avec un résultat net en progression de +16,1% sur les neuf premiers mois de 2022.
Face à des perspectives économiques incertaines, nous déployons nos initiatives à la fois pour saisir toutes les opportunités de croissance, notamment dans les datacenters et solutions d’efficacité énergétique, et pour optimiser notre structure de coûts.
Enfin, Legrand participe activement à la nécessaire sobriété énergétique1 en :
- doublant son propre objectif de réduction de consommations d’énergie entre 2021 et fin 2023, désormais fixé à -15% ;
- proposant pour tous les bâtiments une large gamme de solutions pour automatiser et faciliter les écogestes. »
1 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 6 octobre 2022.
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde