Newsroom
Finance |
09.02.2023 07:00Publication annuelle 2022
Legrand atteint pleinement ses objectifs avec une croissance de son chiffre d’affaires de +19,2% et une marge opérationnelle ajustée de 20,4% dans un environnement restant très perturbé
Performance intégrée 2022 très solide
Croissance du chiffre d’affaires : +19,2%
Marge opérationnelle ajustée : 20,4% des ventes
Hausse du résultat net part du Groupe ajusté1 : +26,8%
Cash flow libre : 1 036 millions d’euros
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 123% en 2022
Poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route stratégique
Y compris 7 acquisitions sur un an, dont 2 annoncées aujourd’hui
Objectifs annuels 20232
Chiffre d’affaires hors change : +2% à +6%
Marge opérationnelle ajustée avant acquisitions3 : ~20% des ventes
Benoît Coquart, Directeur général de Legrand :
« 2022 marque une nouvelle année de performances financières et extra-financières de premier plan, très en ligne avec nos objectifs moyen terme, et ce malgré les défis inédits lancés par un environnement encore très perturbé.
En forte hausse de +19,2%, le chiffre d’affaires s’établit à plus de 8,3 milliards d’euros, traduisant le renforcement de nos positions concurrentielles. Nos indicateurs de rentabilité demeurent très robustes avec une marge opérationnelle ajustée de 20,4% des ventes et un cash flow libre normalisé de 14,5% du chiffre d’affaires de l’année.
Les réalisations extra-financières sont tout aussi remarquables en 2022, avec un taux de réalisation de 123% pour la première des trois années de notre feuille de route RSE 2022-2024. Ce niveau reflète l’engagement du Groupe en faveur d’un développement responsable en matière d’impact climatique de ses activités et de celles de ses partenaires, et de diversité et inclusion.
Ces performances confirment une nouvelle fois la pertinence du modèle de développement et d’accélération de création de valeur du Groupe. Sur 5 ans, le chiffre d’affaires de Legrand a augmenté de plus de 50%, avec une marge opérationnelle ajustée, un cash flow libre et une performance ESG exemplaires.
Face à des perspectives économiques incertaines, et porté par l’engagement constant et déterminé de ses équipes, Legrand déploiera en 2023 ses initiatives à la fois pour saisir toutes les opportunités de croissance et pour optimiser sa structure de coûts. »
1 Le résultat net part du Groupe ajusté 2022 exclut l’effet comptable des charges d’un montant de 147,1 millions d’euros provenant des dépréciations d’actifs en Russie. La croissance du résultat net part du Groupe est de +10,5%.
2 Hors impacts liés au désengagement du Groupe de Russie.
3 A périmètre 2022, hors impacts liés au désengagement du Groupe de Russie.
Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 25 janvier 2023.
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde