Newsroom
Finance |
10.02.2022 07:30Publication annuelle 2021
Legrand enregistre des résultats records en 2021
Croissance totale du chiffre d’affaires : +14,7%
Marge opérationnelle ajustée : 20,5% des ventes
Hausse du résultat net part du Groupe : +32,8%
Cash flow libre normalisé : 15,4% des ventes
Performance extra-financière solide
Taux de réalisation RSE : 131% en 2021
Réduction des émissions de CO2 : -28% sur 3 ans (constant)
Poursuite du déploiement de la feuille de route stratégique
Dont annonce de 2 nouvelles acquisitions : 4 opérations sur un an
Objectifs annuels 2022
Croissance hors change du chiffre d’affaires : +5% à +11%
Marge opérationnelle ajustée : ~ 20% des ventes
A l’occasion de l’arrêté des comptes annuels 2021, Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« En 2021, Legrand a enregistré des résultats records démontrant une nouvelle fois l’agilité et la résilience du Groupe dans un environnement mouvant (situation sanitaire volatile et tensions croissantes et fortes sur les approvisionnements). Le chiffre d’affaires 2021, de près de 7 milliards d’euros, est en croissance de +14,7%, soit +5,6% sur 2 ans. Cette performance est tirée par une progression organique marquée de +13,6% sur un an, ou +3,7% sur 2 ans. Elle traduit notamment un renforcement des positions concurrentielles du Groupe sur ses marchés.
La marge opérationnelle ajustée de l’année atteint 20,5% des ventes, le résultat net progresse de +32,8% par rapport à 2020 ou +8,3% par rapport à 2019, et le cash flow libre normalisé s’établit à 15,4% des ventes de 2021.
Ces réalisations confirment le positionnement de Legrand comme acteur de référence de son industrie.
Le Groupe a poursuivi activement en 2021 ses investissements et initiatives de croissance, notamment ceux dédiés aux segments à plus forte croissance (datacenters, offres connectées et programmes d’efficacité énergétique) : lancements de produits nouveaux, déploiement géographique de ses offres, digitalisation de la relation commerciale ou encore acquisition de sociétés complémentaires, avec la réalisation sur un an de 4 opérations, dont 2 annoncées aujourd’hui. Avec ces acquisitions, Legrand étend ses positions de leadership géographiques et se renforce dans les segments à plus forte croissance et des canaux prometteurs d’accès au marché.
Les résultats RSE sont de très bons niveaux également : au terme de sa quatrième feuille de route 2019-2021, Legrand affiche un taux d’achèvement global de 131%, reflétant de belles réalisations sur les 3 axes « Environnement », « Développement humain » et « Ecosystème Business ». Nous sommes en particulier fiers de la baisse en 3 ans des émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 de -28% ainsi que la progression du ratio de féminisation des effectifs de managers de +18%. La cinquième feuille de route RSE 2022-2024 marquera une nouvelle étape ambitieuse, elle sera présentée dans le cadre d’une journée investisseurs digitale dédiée à la stratégie ESG du Groupe, le 29 mars 2022.
Ces succès sont à mettre au crédit de nos clients, nos partenaires et nos équipes, dont l’engagement a été sans faille depuis le début de la crise sanitaire (taux d’engagement 2021 des collaborateurs de 80%, en forte progression par rapport à 2017).
Les réalisations 2021 et les objectifs 2022 s’inscrivent pleinement dans la feuille de route stratégique du Groupe et ses objectifs moyen-terme d’accélération de la création de valeur 1. Legrand est un acteur unique parfaitement positionné avec une stratégie profilée pour tirer au mieux parti de l’accélération des tendances structurellement porteuses de son marché (telles que l’électrification, la recherche de confort et d’efficacité énergétique ou encore la digitalisation). »
1 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 22 septembre 2021.
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde