Newsroom
Groupe, Acquisition |
07.01.2011Legrand se renforce dans les infrastructures numériques avec l’acquisition d’Electrorack aux Etats-Unis
Legrand annonce le rachat d’Electrorack, spécialiste des armoires Voix Données Images (VDI) pour les datacenters (centres de données) aux Etats-Unis
Legrand renforce ainsi ses positions dans le domaine des infrastructures numériques, un nouveau segment de marché à forte croissance
Poursuivant sa stratégie active de croissance externe à la fois dans les nouvelles économies (récents rachats d’Inform en Turquie et d’Indo Asian Switchgear en Inde) mais également dans les nouveaux segments de marché (rachat de Meta System Energy en Italie en décembre 2010 complétant les activités d’Inform dans le segment des UPS(1)), Legrand annonce aujourd’hui l’acquisition d’Electrorack, spécialiste des armoires VDI aux Etats-Unis
Electrorack conçoit et produit des solutions destinées aux grands datacenters (centres de données) et notamment aux « salles blanches », un marché très dynamique qui devrait croître de 10% par an aux Etats-Unis dans les prochaines années. La très bonne implantation d’Electrorack auprès des plus grands groupes américains ainsi que la forte complémentarité de son offre avec celle d’Ortronics permet à Legrand d’accélérer son développement dans le segment porteur des solutions VDI aux Etats-Unis.
Legrand renforce ainsi ses positions dans le domaine des infrastructures numériques, un marché en pleine expansion sur lequel le groupe a enregistré une croissance moyenne de 9% par an sur les dix dernières années soutenue par un effort continu d’innovation avec notamment la nouvelle gamme LCS² ainsi que par le rachat d’Estap en Turquie.
Basé à Anaheim en Californie, Electrorack emploie plus de 90 personnes et devrait réaliser plus de 23 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2010 avec un bon niveau de rentabilité.
1 UPS : Uninterruptible Power Supply, Alimentation Statique sans Interruption (onduleur)