Finance |
07.05.2026 07:30
Publication du premier trimestre 2026
Legrand enregistre au premier trimestre 2026 une forte croissance de ses ventes de +18% (hors change) avec un excellent niveau de rentabilité
Croissance organique : +9,3% et croissance par acquisition : +8,2%
Marge opérationnelle ajustée après acquisitions : 20,7%
Résultat net part du Groupe : +14,2%
4 acquisitions depuis le début de l’année dans les centres de données et la transition énergétique
Objectifs annuels 2026 confirmés
|
01.04.2026 08:00
Legrand annonce deux acquisitions dans les centres de données, avec Keydak en Chine et TES au Royaume-Uni
Legrand poursuit sa stratégie active d’acquisitions bolt-on avec l’annonce de deux nouvelles opérations dans les centres de données :
- Keydak1, leader chinois des racks basé à Guangzhou. L’entreprise emploie plus de 330 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 60 M€.
- TES, spécialiste européen des systèmes de distribution de puissance, dont plus de la moitié du chiffre d’affaires provient des centres de données. Basée à Cookstown, au Royaume-Uni, l’entreprise emploie 280 personnes pour un chiffre d‘affaires proche de 85 M€.
Groupe |
27.02.2026
Legrand publie son index 2025 de l'égalité Femmes/Hommes
Legrand publie son index 2025 de l’égalité femmes-hommes dont le score est de 94 points sur 100, en progression d’un point par rapport à 2024 et de 9 points depuis 2018, date de la première publication de l'index.
|
12.02.2026 07:30
Publication annuelle 2025
Croissance record de +13% du chiffre d’affaires en 2025, tirée par les datacenters et les acquisitions
Croissance des ventes : +7,7% organique et +5,1% par acquisitions
Excellente performance financière et extra-financière, parfaitement en ligne avec les objectifs du Groupe
Marge opérationnelle ajustée : 20,7% (après acquisitions)
Résultat net part du Groupe : 13,1% du chiffre d’affaires
Cash flow libre : 1,3 Md€ à 14,0% du chiffre d’affaires
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 110% en 2025
Déploiement du plan stratégique visant 15 Md€ de chiffre d’affaires en 2030
53% des ventes 2025 liées à la transition énergétique et digitale
7 acquisitions en 2025, et 2 nouvelles acquisitions annoncées ce jour
Forte dynamique d’innovation
Satisfaction clients élevée et en progression
2026 : Legrand vise une nouvelle croissance de +10% à +15% de son chiffre d’affaires
Groupe |
09.01.2026
Nominations au sein du Comité de Direction de Legrand
Le Groupe Legrand annonce l’arrivée de trois nouveaux membres au sein de son Comité de Direction : Blandine Antoine Directrice Produits et Technologie, Delphine Bazaud, Directrice des Opérations et Juan Moreno-Alamo, Directeur de la Stratégie, des Marques et du Digital.
Finance |
06.11.2025 07:00
Publication des neuf premiers mois 2025
Sur neuf mois, Legrand enregistre une croissance de ses ventes de +14,5% hors change et une marge opérationnelle ajustée de 20,7% après acquisitions
Croissance organique : +8,2% portée par les centres de données (datacenters)
Résultat net part du Groupe : 12,8% du chiffre d’affaires
Cash flow libre : en croissance de +16,3%
7 acquisitions annoncées depuis le début de l’année
Soit environ 500 M€ de chiffre d’affaires acquis dans le domaine de la transition énergétique et digitale
4 opérations dans les datacenters
Objectifs annuels 2025 confirmés
Croissance du chiffre d’affaires (hors change) comprise entre +10% et +12%
Marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) : 20,5% à 21,0% des ventes...
Acquisition |
02.10.2025 20:00
Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions aux Etats-Unis
Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions (Avtron) aux Etats-Unis, leader mondial des load banks et solutions de qualité de l’énergie pour datacenters et autres applications critiques.
Basée à Cleveland aux Etats-Unis (Ohio), Avtron est un leader mondial dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters (centres de données), où la fiabilité de l’alimentation électrique est essentielle. L’entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 350 M$ sur l’année 2025 avec une rentabilité élevée...
Finance |
31.07.2025 07:30
Publication du premier semestre 2025
Legrand enregistre au premier semestre 2025 une croissance de ses ventes de +15% hors change et une marge opérationnelle ajustée de 21.0% après acquisitions
Croissance organique sur le semestre : +9%, portée par les centres de données (datacenters)
Résultat net part du Groupe : 13,2% du chiffre d’affaires
Objectifs annuels 2025 révisés à la hausse
Croissance du chiffre d’affaires (hors change) comprise entre +10% et +12%
Marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) : 20,5% à 21,0% des ventes
...
Finance |
17.07.2025 07:30
Chiffre d’affaires du premier semestre 2025
Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé est en hausse de +13,4% (+15.0% hors effets de change) par rapport à la même période de 2024 pour atteindre 4 774 M€.
Les ventes sont en hausse organique de +9,0% sur la période, avec +10,1% sur le seul second trimestre, portées notamment par la poursuite d’une forte croissance dans le domaine des centres de données.
L’effet périmètre sur le semestre est de +5,5% et l’impact de l’effet de change est de -1,4%.
Objectif annuel 2025 de chiffre d’affaires révisé à la hausse1