Newsroom
Responsabilité Sociétale, Groupe |
09.07.2021Legrand obtient le statut Platinum EcoVadis
Au mois de juillet 2021, Legrand a reçu la médaille Platinum EcoVadis, plus haute distinction qui récompense le Top 1% des entreprises les plus performantes en RSE parmi l’ensemble des entreprises évaluées par EcoVadis.
Pour son évaluation, EcoVadis se base sur les normes RSE de référence, telles que le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions de l’OIT, les normes de la GRI, les lois et règlementations du pays, et la norme ISO 26000. Le score de notation de l’entreprise est évalué à travers les 4 dimensions de la performance RSE : l’Environnement, l’Ethique, le Social et Droits de l’Homme et les Achats Responsables.
L’obtention de cette reconnaissance atteste des très bonnes performances du Groupe en matière de RSE. Pour la dimension « Environnement », Legrand obtient la note de 90/100, qui démontre une nouvelle fois l’alignement de sa stratégie climat avec l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, visant à limiter l'augmentation mondiale des températures à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels et à atteindre la neutralité carbone.
Qu’est-ce qu’Ecovadis ?
EcoVadis a pour objectif d’améliorer les pratiques sociales et environnementales des entreprises en s’appuyant sur l’influence des chaînes d’approvisionnement mondiales. EcoVadis gère la première plateforme collaborative permettant aux entreprises d’évaluer la performance RSE / Développement Durable de leurs fournisseurs. Combinant technologies innovantes et expertise dans le domaine de la RSE, EcoVadis aide les acheteurs et les fournisseurs à adopter des pratiques plus durables. En tant qu’expert indépendant, elle produit des évaluations sur la performance RSE des entreprises, en leur apportant un diagnostic complet et des outils leur permettant de s’améliorer.
*RSE : Responsabilité Sociétale de l'Entreprise