Newsroom
Groupe |
07.01.2020Legrand Annonce l'enrichissement de son offre de pilotage pour chambres d'hôtel « UX TOUCH »
Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, annonce au CES de Las Vegas 2020 l’enrichissement de son offre « UX Touch », un système de pilotage de chambres d’hôtels qui permet aux hôteliers de proposer à leurs clients une expérience enrichie de différents services. Cette offre est aujourd’hui compatible avec deux solutions partenaires, mySmartJarvis et RoomChecking.
Legrand renforce sa présence dans l’hôtellerie avec son offre UX Touch
Fort d’un large réseau de partenaires et d’une envergure internationale, Legrand est un fournisseur de solutions intégrées pour tous les types de bâtiments tertiaires et industriels, avec à son actif de nombreuses années d’expériences liées aux exigences spécifiques de l’univers hôtelier.
« L’hôtellerie est un secteur très important pour Legrand, comme en témoignent les partenariats que nous nouons régulièrement avec des acteurs spécialisés, startups ou grands groupes. Nous avons récemment annoncé l’acquisition de Jobo Smartech, leader chinois des systèmes connectés de gestion des chambres d’hôtels (éclairage, température ambiante, etc.). Ce spécialiste du secteur vient compléter l’offre Legrand sur le segment dynamique de l’hôtellerie en Chine. Au CES 2020, nous embarquons deux startups partenaires qui nous permettent d’apporter toujours plus de valeur d’usage à nos clients dans ce même secteur », souligne Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand.
Legrand a développé une offre très complète : des fonctions standards de base comme le pilotage des équipements électriques à des fonctions à intelligence intégrée comme les services tiers proposés aux clients, avec pour objectif de répondre aux besoins croissants des exploitants d'hôtels en matière d'automatisation via l'utilisation de différentes technologies.
Dernière solution à date : l’offre UX Touch. Déjà disponible partout dans le monde (hors Amérique du Nord et Centrale), ce système de pilotage de chambres d’hôtels permet aux gestionnaires de proposer à leurs clients une expérience connectée. Alliant design et technologie, cette solution de pilotage permet de contrôler aisément la température de la chambre, les lumières mais aussi les volets roulants, la serrure à badge et de personnaliser des scénarios de vie.