Newsroom
Groupe, Acquisition |
28.06.2017Information privilégiée Legrand poursuit le renforcement de ses positions dans les infrastructures numériques avec l’acquisition de Milestone AV Technologies LLC aux Etats-Unis
Legrand annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition aux Etats-Unis de Milestone AV Technologies LLC («Milestone»), acteur de premier plan de l’infrastructure et de l’alimentation Audio-Video (AV), un segment à forte valeur du marché des infrastructures numériques.
Eléments marquants :
Milestone – De solides positions de leadership sur des segments à forte valeur
- Des activités porteuses soutenues par des mégatendances (100% des ventes de Milestone sont enregistrées dans les nouveaux segments de marché ) ;
- De solides positions de marché avec plus de 75% des ventes de Milestone réalisées avec des produits n°1 ou n°2 sur leurs marchés ;
- Des marques reconnues, fiables et innovantes avec une démarche commerciale de tout premier ordre centrée sur le client ;
- Une équipe dirigeante experte de son marché et expérimentée ;
- Des positions dans l’AV très complémentaires de celles de Legrand aux Etats-Unis (sous la marque Middle Atlantic Products) ;
- En 2016, un chiffre d’affaires de 464 M$, une marge opérationnelle ajustée de 21% et un cash flow libre de 12,5% des ventes.
> En savoir plus
À découvrir
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse