Newsroom
Groupe |
25.10.2012BTicino contribue à la construction d'un complexe scolaire à Finale Emilia, touchée par un récent tremblement de terre
BTicino participe à la construction du nouveau complexe scolaire du Sacré-Cœur à Finale Emilia, dans la province italienne de Modena, l'une des zones les plus touchées par le tremblement de terre de mai dernier.
BTicino s'est impliqué dans le projet en fournissant le matériel électrique nécessaire à la construction. La structure d'une surface de 1600 m², entièrement en bois, antisismique, écologique et à haute performance énergétique pourra accueillir 240 enfants de 2 à 6 ans.
Le projet sera présenté par la fédération des industriels du bois Federlegno lors du MADE Expo 2012, avec une exposition dédiée grâce à laquelle les visiteurs auront en avant-première un aperçu de l'école à travers une maquette, des vidéos et images des travaux en cours, et des témoignages d'enfants de Finale Emilia.