Newsroom
Responsabilité Sociétale |
03.02.201487 % des sites industriels Legrand dans le monde certifiés ISO 14001
Dans le cadre de sa Feuille de Route 2011-2013, Legrand s'est engagé à améliorer les performances environnementales de ses sites industriels et centres logistiques, avec l'objectif de systématiser la certification ISO 14001*.
Le Groupe a la volonté d’engager ses nouvelles acquisitions au plus tôt dans cette démarche de certification, en les accompagnant vers le niveau requis. Cette volonté représente un effort conséquent et récurrent, en particulier dans les pays où le cadre réglementaire est éloigné des critères de la certification ISO 14001.
En 2013, ce sont 2 unités industrielles qui ont rejoint la liste des sites Legrand certifiés ISO 14001 : le site de Nashik en Inde et le site de Bangkok en Thaïlande.
Ces démarches menées par les équipes de ces sites et certifiées par Bureau Veritas maintiennent à plus de 87% le taux de certification ISO 14001 des sites industriels et logistiques intégrés depuis plus de 5 ans dans le Groupe.
*La norme ISO 14001 est une norme internationale établie par l'Organisation internationale de normalisation, qui constitue la référence pour la mise en place d'un système de management environnemental.