Newsroom
Responsabilité Sociétale, Groupe |
01.09.2023Legrand obtient le statut Platinum EcoVadis pour la 3ème année consécutive
En 2023, Legrand a reçu pour la 3ème année consécutive la médaille Platinum EcoVadis, plus haute distinction qui récompense le Top 1% des entreprises les plus performantes en RSE* parmi l’ensemble des entreprises évaluées par EcoVadis.
Pour son évaluation, EcoVadis se base sur les normes RSE de référence, telles que le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions de l’OIT, les normes de la GRI, les lois et règlementations du pays, et la norme ISO 26000. Le score de notation de l’entreprise est évalué à travers les 4 dimensions de la performance RSE : l’Environnement, le Social et Droits humains, l’Ethique et les Achats Responsables.
L’obtention de cette reconnaissance atteste des très bonnes performances du Groupe en matière de RSE.
Qu’est-ce qu’Ecovadis ?
EcoVadis est un fournisseur de notation RSE, d’analyses et d’outils collaboratifs d’amélioration des performances le plus réputé au monde pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Grâce à une plateforme technologique efficace et une équipe d’experts du monde entier, les fiches d’évaluation RSE exploitables et simples d’utilisation d’EcoVadis offrent des informations détaillées sur les risques environnementaux, sociaux et éthiques dans pas moins de 200 catégories d’achat et plus de 175 pays.
*RSE : Responsabilité Sociétale et Environnementale