Newsroom
Finance |
31.07.2020 07:30Publication du premier semestre 2020
Mobilisation du Groupe envers l’ensemble de ses parties prenantes
Bonne résistance de la performance dans un contexte très dégradé
Evolution organique des ventes : -15,2%
Marge opérationnelle ajustée : 17,5%
Nombreuses mesures d’adaptation face aux conséquences de la crise
Solide situation financière
Poursuite du déploiement du modèle de Legrand dans un environnement toujours incertain
Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :
« Mobilisation du Groupe envers l’ensemble de ses parties prenantes
Dans un contexte de crise sanitaire et économique inédite, Legrand s’est mobilisé envers l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe s’est en particulier attaché en priorité à protéger ses collaborateurs ainsi que ses partenaires. Legrand a par ailleurs activement accompagné ses clients dans la poursuite de leur activité, par exemple en maintenant la quasi-totalité de ses centres logistiques et de production ouverts. Par ailleurs, soucieux d’une approche responsable face aux efforts imposés par la crise, Legrand a fait appel de manière équilibrée à l’ensemble de ses parties prenantes – dirigeants, collaborateurs, partenaires, actionnaires, société civile ou encore Etats.
Bonne résistance de la performance dans un contexte très dégradé
Au premier semestre 2020, Legrand enregistre une chute de ses ventes de -12,2%, principalement liée à une baisse organique (-15,2%), particulièrement marquée au deuxième trimestre dans les principaux marchés du Groupe. Ce retrait est partiellement compensé par l’accroissement du périmètre de consolidation (+3,6%), l’impact de l’effet de change étant limité (-0,1%). Dans ce contexte, la marge opérationnelle ajustée ressort à 17,5% soit une baisse limitée à 3 points par rapport au premier semestre 2019. Cette bonne résistance traduit notamment la mise en place immédiate d’initiatives, pour partie ponctuelles, visant à protéger la rentabilité du Groupe. Par ailleurs, Legrand dispose d’une solide situation financière se traduisant notamment par un niveau élevé de disponibilités de trésorerie.
Poursuite du déploiement du modèle de Legrand dans un environnement toujours incertain
L’évolution de la situation sanitaire et économique mondiale demeure particulièrement imprévisible. Dans ce contexte, et sous réserve d’un développement favorable de la situation sanitaire mondiale, le chiffre d’affaires devrait montrer une amélioration séquentielle sur le second semestre 2020 par rapport au deuxième trimestre. Dans cet environnement, Legrand poursuit activement le déploiement de son modèle. Pour cela, le Groupe s’appuie sur les fondamentaux de sa stratégie créatrice de valeur : l’extension et la promotion de ses offres parfaitement positionnées pour répondre aux grandes évolutions du bâtiment, l’innovation, des initiatives d’optimisation de sa performance, la conduite de sa croissance externe disciplinée tout en confirmant ses engagements responsables, notamment par l’accélération de la lutte contre le réchauffement climatique. »
En savoir +
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde