Rapport intégré 2019
EN 2019, UNE SOLIDE PERFORMANCE INTÉGRÉE
Legrand a poursuivi en 2019 sa dynamique de croissance rentable et durable, avec des réalisations financières et extra-financières pleinement en ligne avec ses objectifs de l’année. Les ventes ont ainsi enregistré une progression totale de +10,4 %, dont +2,6 % de croissance organique, et la marge opérationnelle ajustée hors acquisitions (à périmètre 2018) a atteint 20,4 %. La performance
extra-financière, quant à elle, est en avance sur le plan de marche prévu avec un taux de réalisation de 113 % de la feuille de route RSE en 2019, traduisant l’engagement de Legrand auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.
Legrand a par ailleurs poursuivi ses initiatives destinées à renforcer encore son modèle créateur de valeur :
- déploiement soutenu du programme Eliot – se traduisant par une hausse de +29 % du chiffre d’affaires réalisé avec des produits connectés, dont +10 % de croissance organique ;
- dynamique active d’acquisitions, avec trois nouvelles opérations en 2019 ; ou encore
- poursuite des initiatives destinées à améliorer sa performance.

Benoit Coquart,
Directeur Général
Legrand dans le monde
Espace investisseurs et actionnaires
Notre démarche RSE
Fondation Legrand