Newsroom
Finance, Groupe |
11.04.2020 11:30Précisions relatives à l’Assemblée générale mixte du 27 mai 2020
Le Conseil d’administration de Legrand s’est réuni le vendredi 10 avril afin de statuer sur la tenue de l’Assemblée générale mixte des actionnaires, dont la date est confirmée au mercredi 27 mai 2020.
Dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, il a été décidé de tenir la prochaine Assemblée générale mixte à huis-clos, cette dernière étant retransmise sur le site internet legrandgroup.com.
Les actionnaires sont ainsi invités à exprimer leur vote par correspondance (via le site internet sécurisé Voteaccess ou par formulaire papier), et à poser leurs questions par écrit selon les modalités qui seront détaillées dans l’avis de convocation.
Par ailleurs, les résolutions seront déposées au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le 20 avril 2020. Il est notamment précisé que les propositions suivantes seront soumises au vote des actionnaires :
- le gel du montant du dividende versé au titre de l’exercice 2019 par rapport à l’année précédente, ramené ainsi à 1,34€ par action, contre 1,42€ initialement annoncé le 13 février 2020 ;
- le gel, au titre de 2020 et par rapport à 2019, de la rémunération annuelle fixe du Directeur général ainsi que la réduction de 25% de sa rémunération annuelle totale1, ce dernier ayant également renoncé à l’augmentation initialement prévue ;
- le gel, au titre de 2020 et par rapport à 2019, de la rémunération des administrateurs qui ont renoncé à l’augmentation initialement prévue.
1Par la réduction de 50% de la part variable cible de long terme, et par le gel de la rémunération fixe et du montant cible de la part variable annuelle.
Legrand dans le monde
Notre démarche RSE
Le Design Legrand