« En 2019, dans un contexte économique contrasté, Legrand a réalisé une solide performance intégrée, pleinement en ligne avec ses objectifs de l’année et son modèle moyen-terme créateur de valeur. »
Directeur Général
Directeur Général
Plus de 6,6 milliards d'euros
de chiffre d’affaires en 2019
environ 39 000
collaborateurs dans le monde
Un marché accessible
de plus de 110 milliards d'euros
819 M€ de ventes réalisées en 2019 avec des produits connectés (+29% par rapport à 2018)
113% de taux de réalisation moyen des objectifs RSE à fin 2019
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2017 | 5521 |
| 2018 | 5997 |
| 2019 | 6622 |
* Résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liées aux revalorisations d’actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur de goodwill.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2017 | 1105 |
| 2018 | 1212 |
| 2019 | 1326 |
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Europe | 39.9 % |
| Amérique du Nord et Centrale | 38.6 % |
| Reste du Monde | 21.5 % |
626 M€ en 2017 et 772 M€ en 2018*
* Résultats nets part du Groupe ajustés d'effets nets favorables de produits et charges d’impôt non récurrents significatifs. Ces effets nets favorables sont ajustés car ils ne reflètent pas une performance sous-jacente.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2017 | 626 |
| 2018 | 772 |
| 2019 | 835 |
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2017 | 696 |
| 2018 | 746 |
| 2019 | 1044 |
(taux de réalisation des objectifs au 31 décembre 2019)
Emission de CO2 évitées grâce aux solutions d'efficacité énergétique de Legrand (en million de tonnes)
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2017 | 1.3 |
| 2018 | 1.8 |
| 2019 | 2.4 |
Cumul de personnes directement ou indirectement impactées par les projets d’Electriciens sans frontières soutenus par Legrand depuis 2007
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2017 | 2.1 |
| 2018 | 2.3 |
| 2019 | 2.5 |
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2017 | 90 |
| 2018 | 91 |
| 2019 | 90 |
Nombre d'accidents x 1 000 000/nombre d'heures travaillées.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2017 | 6.37 |
| 2018 | 6.53 |
| 2019 | 5.49 |
1,34 en 2019*
* Sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 27 mai 2020
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2017 | 1.26 |
| 2018 | 1.34 |
| 2019 | 1.34 |
*Dirigeants, principaux managers du Groupe en activité ou retraités et salariés.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Flottant | 96.3 % |
| Management et salariés* | 3.7 % |
Espace investisseurs et actionnaires
Legrand dans le monde
Notre démarche RSE