Quelles que soient les prévisions de croissance, les objets connectés sont déjà largement présents dans notre quotidien, modifiant considérablement nos usages. Le monde de l’Internet des Objets ou IoT (Internet Of Things) est vaste et fait appel à différentes notions néanmoins complémentaires. Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle ? C’est quoi le réseau informatique ? Que signifie Home Automation ? A quel moment parle-t-on de maison connectée ? A quoi sert un Cloud ? Que veut dire interopérabilité ? Que signifie Big Data ? Pour répondre à vos questions, Legrand vous propose un glossaire contenant l’ensemble des définitions des termes liés à l’IoT.
IA (Intelligence Artificielle)
Simulation de processus d'intelligence humaine par des machines, en particulier des systèmes informatiques. Ces processus comprennent l'apprentissage (l'acquisition de l'information et les règles d'utilisation de l'information), le raisonnement (l'utilisation de règles pour tirer des conclusions approximatives ou définitives) et l'autocorrection. Les applications particulières de l'IA comprennent les systèmes experts, la reconnaissance vocale et la vision industrielle.
Analytics
Systèmes logiciels qui analysent les données générées par les dispositifs IoT. L'analyse peut être utilisée pour une variété de scénarios, tels que la maintenance prédictive.
API (Application Programming Interface) ou Interface de Programmation
Moyen pour un logiciel de communiquer avec un autre logiciel
Application Layer
Cela comprend les protocoles et les interfaces que les dispositifs utilisent pour s'identifier et communiquer entre eux.
Big data
Des actifs d'information à haut volume, à grande vitesse et/ou à grande variété qui exigent des formes rentables et novatrices de traitement de l'information qui permettent d'améliorer la compréhension, la prise de décision et l'automatisation des processus.
Cloud
Informatique basée sur Internet qui fournit des ressources et des données de traitement informatique partagées (p. ex. réseaux informatiques, serveurs, stockage, applications et services) aux ordinateurs et autres dispositifs sur demande et qui peut être rapidement provisionnée et diffusée avec une gestion minimale.
Commission
Processus consistant à s'assurer que tous les systèmes et composants d'un projet ou d'une solution sont conçus, installés, testés, exploités et entretenus conformément aux exigences opérationnelles du propriétaire du projet ou du client final.
Remarque : Un processus de mise en service peut s'appliquer non seulement aux nouvelles installations, mais aussi aux installations et systèmes existants qui font l'objet d'une expansion ou d'une rénovation.
Protocoles de communications
Quantité d'un système de communication. Ils ont 7 couches et sont généralement centrés sur deux fonctions, le réseau et l'application.
• Network Layers : Le réseau (couches 1-6) définit les propriétés physiques et le mode de transfert des données. (Un exemple quotidien d'une couche réseau est le réseau téléphonique qui comprend les téléphones cellulaires, les lignes terrestres, la VoIP comme couches réseau.
o Les réseaux communs pour l'IoT incluent :
• Normes IP (Ethernet, Wi-Fi, Cellulaire, réseaux RF longue portée tels que SigFox et Thread)
• D'autres exemples de réseaux non IP incluent le réseau série RS-485 (utilisé pour BACnet MS/TP)
o Ces couches nécessitent un langage (application) pour communiquer avant de pouvoir être exploitées.
• Application Layer : La couche application est la langue du réseau. (Le français, l'anglais et l'espagnol sont un exemple courant de couche d'application pour les téléphones.)
o Les applications courantes de l'IoT incluent : BACnet, KNX, Zigbee, Dot Dot Dot Dot, Weave et IoTivity.
• BACnet par exemple peut fonctionner sur RS-485, Wi-Fi et Thread.
Périphérique connecté
Dispositif connecté à un réseau dont les caractéristiques et les fonctionnalités sont améliorées par le biais de la connexion : par exemple, tablette, téléphones intelligents, WAP, éclairage LED intelligent, etc.
Maison connectée
Une maison connectée est mise en réseau pour permettre l'interconnexion et l'interopérabilité de plusieurs appareils, services et applications, allant des communications et du divertissement aux soins de santé, à la sécurité et à la domotique.
Tableau de bord
Affiche des informations sur l'écosystème IoT aux utilisateurs et leur permet de contrôler leur écosystème IoT.
Stockage des données
Où sont stockées les données des dispositifs IoT.
Decommissiong
Un processus formel pour retirer quelque chose d'un statut actif.
Edge (Une philosophie de l'IoT)
La migration des applications, des données et des services informatiques des nœuds centralisés vers les extrêmes logiques d'un réseau, ce qui permet d'effectuer des analyses et de générer des connaissances à la source des données.
Eliot
Eliot est le programme Legrand pour les objets connectés. Il a pour vocation d’insuffler une dynamique de communication aux produits et services Legrand, partout où l’Internet des Objets peut améliorer l’expérience de chacun. Eliot soutient aussi le développement d’infrastructures numériques adaptées dans les bâtiments et multiplie les démarches pour promouvoir l’interopérabilité, socle de l’expérience connectée. L’objectif est de faire vivre de nouvelles expériences et d’apporter des bénéfices supplémentaires à tous les utilisateurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels, utilisateurs finaux ou installateurs.
Enablers
Elément qui rend quelque chose possible.
Économie d’énergie
Services et appareils dédiés aux consommateurs leurs permettant de suivre, contrôler et surveiller leur consommation de gaz et d'électricité.
Federated Identity (Login)
Les moyens de relier l'identité et les attributs d'une personne, stockés dans de multiples systèmes distincts de gestion de l'identité. (Comme le Single Sign-on (SSO), dans lequel le ticket d'authentification unique d'un utilisateur, ou token, est approuvé par plusieurs systèmes informatiques ou même par plusieurs organisations. Le SSO est un sous-ensemble de la gestion fédérée des identités, car il ne concerne que l'authentification et s'entend au niveau de l'interopérabilité technique.
Fog (Une architecture IoT)
Une approche d'architecture qui utilise une multitude de clients utilisateurs finaux ou d'appareils de périphérie proches de l'utilisateur pour effectuer une quantité importante de stockage temporaire, de communication, de contrôle, de configuration, de mesure et de gestion.
Gateway (Moteur IoT)
Une passerelle IoT est un dispositif qui permet la communication de machine à machine en connectant les appareils de la maison, du lieu de travail ou de la ville intelligente aux réseaux.
Healthcare
Appareils ou applications mobiles liés au secteur du conditionnement physique et du bien-être qui s'intègrent les uns aux autres de façon transparente pour créer une expérience client forte.
Home Automation
Technologies et/ou services axés sur la surveillance et la protection de la maison ainsi que sur la commande à distance et automatisée des portes, fenêtres, stores et serrures, du chauffage et de la climatisation, de l'éclairage et des appareils ménagers, et plus.
Gestion de l'accès à l'information (GIA)
La discipline de sécurité qui permet aux personnes d’accéder aux bonnes ressources au bon moment et pour les bonnes raisons.
Infrastructure
Eléments permettant aux appareils connectés de se connecter en permanence et en toute sécurité à l'intérieur des bâtiments.
Éclairage LED intelligent
Désigne l'éclairage qui possède des capacités automatisées ou mécaniques supérieures à celles de l'éclairage traditionnel, utilisant l'alimentation et le contrôle CC fournis par un câblage structuré Ethernet partiel ou complet, pour une efficacité accrue et une expérience utilisateur personnalisée.
Interopérabilité
Capacité que possède un produit ou un système à pouvoir communiquer avec d'autres produits ou systèmes.
IoT ou IdO (Internet des Objets)
L'Internet des objets est un réseau de points finaux (ou « objets ») identifiables de façon unique qui contiennent une technologie intégrée pour détecter, collecter, communiquer et échanger des données localement ou avec des environnements externes, sans interaction humaine affectant notre vie quotidienne.
Moteur IoT
Combinaison de l'infrastructure réseau et des dispositifs actifs pour prendre en charge l'environnement IoT : par exemple PoE, WAP, passerelles, périphériques, etc.
Protocole IoT
Les protocoles incluent les couches Réseau et Application (les 7 couches)
En voici quelques exemples : IoTivity, Zigbee, KNX, ZWave, BACnet MS/TP, EnOcean, Echelon, KNX-IP.
• Remarque 1 : Les applications peuvent s'exécuter sur différents réseaux pour former un protocole
• Remarque 2 : L'avantage principal de la PI et de l'IoTivité n'est pas la traduction requise (par exemple, de l'anglais vers l'espagnol)
• Remarque 3 : Certaines solutions utilisent aujourd'hui une couche et la couche réseau
• Remarque 4 : La traduction d'applications nécessite le développement de pilotes, ce qui nécessite une mise à jour constante.
Convergence IP
La convergence IP fait référence à la capacité de l'Internet d'agir comme une base unique pour diverses fonctions qui avaient traditionnellement leurs propres plates-formes.
Network Layer
Responsable de la transmission des données collectées par la couche physique aux différents appareils.
Réseaux
La couche de communication Internet qui permet à l'entité de communiquer avec son appareil, et permet parfois aux appareils de communiquer entre eux.
Mise en réseau
Les technologies familières de mise en réseau domestique (large bande passante/grande consommation d'énergie), telles que Multimedia over Coax Alliance (MoCA), Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ainsi que 3G et Long Term Evolution (LTE), sont complétées par des normes réseau à faible consommation pour les appareils et capteurs qui nécessitent une faible bande passante et consomment très peu de courant, comme les thermostats.
Physical Layer
Le matériel qui constitue un dispositif IoT, y compris les capteurs et le matériel de mise en réseau.
Portail
Une page sur Internet qui permet aux gens d'obtenir des informations utiles.
Convergence de l'alimentation et des données
La consolidation et la fourniture d'énergie et de données sur une seule infrastructure, généralement par le biais d'un câblage de catégorie.
• Remarque 1 : Au début des années 2000, la Téléphonie a commencé sa migration vers l'infrastructure IP (Internet Protocol) et la sécurité qui a suivi à la fin des années 2000. Aujourd'hui, nous attendons la migration éminente de la Haute Tension électrique et de la Basse Tension de la Communication
• Remarque 2 : La convergence IP ne se limite pas à la voix et aux données. Il inclut également les services vidéo (par exemple, les caméras IP…)
Alimentation par Ethernet (PoE)
L'alimentation par Ethernet (ou PoE) se compose de plusieurs systèmes normalisés qui permettent de transférer les données et l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'un seul et même système Câble Ethernet, d'une source d'alimentation (PSE) à plusieurs appareils à basse tension (PD), tels que caméras, téléphones VoIP, routeurs Wi-Fi et autres.
• Remarque : Povers over HDBaseT (PoH) est une version de PoE spécialement conçue pour les applications multimédia, permettant jusqu'à 10,2 Gbps de vidéo et audio non compressées, 100BaseT Ethernet, signaux de commande et alimentation pour partager le même câble, sur des distances pouvant atteindre 100 m, avec des connecteurs RJ45.
Télécommandes
Activer les entités qui se connectent et contrôlent les périphériques IoT à l'aide d'un tableau de bord, par exemple une application mobile. Il s'agit notamment des smartphones, des tablettes, des PC, des montres intelligentes, des téléviseurs connectés et des télécommandes non traditionnelles.
Standard
Document qui recommande un protocole, une interface, un type de câblage ou tout autre aspect d'un système.
Trade Convergence
Un paysage où deux métiers industriels/commerciaux, grâce aux changements technologiques et environnementaux, entraînent la migration des déploiements existants vers des déploiements non traditionnels.
True IoT Device
Un dispositif connecté avec détection et logique qui doit avoir une connexion au réseau pour être fonctionnel : par exemple, l'éclairage intelligent LED, Occupancy Capteur, capteurs d'environnement (NEST), etc…
Assistant vocal
Assistant numérique qui utilise la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel et la synthèse vocale pour fournir une aide aux utilisateurs au moyen de téléphones et d'applications de reconnaissance vocale.
Works with Legrand
Incarné par un portail, Works with Legrand, vise à permettre à des tiers de se connecter à ses solutions pour offrir de nouveaux services et fonctionnalités, et ainsi créer de la valeur ajoutée pour l’utilisateur final. Ce portail donne l’accessibilité à toutes les ressources permettant d’échanger avec les produits Legrand : la documentation, le langage, les API etc.