Newsroom
Finance |
29.06.2017 19:15Succès de la nouvelle émission obligataire en euros de Legrand
Legrand a lancé aujourd’hui avec succès une émission obligataire pour un montant total d’un milliard d’euros, en deux tranches de 500 millions d’euros chacune, de maturités 7 et 15 ans. Les dates d’échéance respectives de ces deux tranches d’obligations sont fixées au 6 juillet 2024 et au 6 juillet 2032 et leurs coupons à respectivement 0,750% et 1,875% par an.
Cette émission vient financer l’acquisition par Legrand de Milestone AV Technologies LLC, acteur américain de premier plan dans le secteur à forte valeur de l’infrastructure et de l’alimentation Audio-Vidéo.
Avec un livre d’ordre souscrit 3 fois, la pleine réussite de cette nouvelle émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle économique de Legrand ainsi que la qualité de sa structure financière et permet également au Groupe d’allonger la maturité de sa dette.