Newsroom
Finance |
12.02.2015Résultats annuels 2014
Performances 2014 en ligne avec les objectifs
Poursuite active des initiatives de développement du groupe
A l'occasion de l'arrêté des comptes annuels 2014, Gilles Schnepp, Président-directeur général de Legrand est revenu sur les résultats, le développement et les objectifs du groupe :
« Performances 2014 en ligne avec les objectifs
Les performances de croissance organique et de rentabilité de Legrand en 2014 sont conformes aux objectifs fixés en début d'année et démontrent à nouveau la robustesse du modèle économique du groupe :
- le chiffre d'affaires s'établit à 4,5 Mds€ et est en hausse hors effet de change de +3,2%, tiré notamment par l'accroissement de périmètre lié aux acquisitions (+2,7%). La croissance organique des ventes ressort à +0,5%. Ainsi, le dynamisme de la zone Etats-Unis/Canada, la croissance des nouvelles économies et la progression des ventes des pays d'Europe du Sud et du ord font plus que compenser une activité qui ne s'est pas encore stabilisée dans les autres pays matures d'Europe.
Plus globalement, l'évolution totale du chiffre d'affaires est de +0,9% y compris un effet de change de -2,4% ;
- la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions ressort à 19,8% du chiffre d'affaires (19,6% y compris acquisitions). Cette performance illustre les initiatives prises par le groupe pour simultanément nourrir sa croissance sur les marchés en expansion, s'adapter dans les pays où cela est nécessaire et poursuivre ses initiatives continues de productivité comme le déploiement des plateformes produits...
> Lire la suite