Newsroom
Groupe |
14.10.2014Legrand, partenaire officiel des EuroSkills 2014, du 2 au 4 octobre 2014 à Lille
Legrand, partenaire officiel des EuroSkills 2014, compétition qui a réuni 450 jeunes issus de 25 pays du continent, touchant à 41 métiers manuels, salue la victoire du Suisse Severin Holderegger dans la catégorie « installation électrique ». Une catégorie où 13 pays étaient en compétition.
Legrand félicite également le Français Julien Sellier qui n’a pas démérité et qui a obtenu une très belle médaille d’argent dans la même catégorie.
A l’issue de celle-ci, les postes de travail équipés et en état de fonctionnement seront gracieusement offerts à des établissements d’enseignements professionnels de la Région Nord Pas de Calais.
Legrand est engagé de longue date dans la promotion de sa filière professionnelle et des formations associées.
Avec les EuroSkills, ce soutien s’inscrit dans une démarche plus large et volontariste adoptée depuis plus d’une vingtaine d’année par le groupe.