Newsroom
Finance |
14.02.2013Résultats annuels 2012
Très bonnes performances malgré un contexte économique difficile
Chiffre d’affaires : +5,1%
Résultat net part du groupe : +5,6%
Cash flow libre : +20%
Dividende : + 7,5%, 1,00 € par action
Renforcement continu et autofinancé des positions du groupe
Nouvelles économies : 38% des ventes en 2012 contre 35% en 2011
Croissance externe : 4 opérations annoncées en 2012
A l’occasion de l’arrêté des comptes 2012, Gilles Schnepp, Président-directeur général de Legrand est revenu sur les résultats, les fondamentaux et les objectifs du groupe...