Les performances de croissance et de rentabilité de Legrand en 2014 sont conformes à ses objectifs et démontrent à nouveau la robustesse du modèle économique du Groupe.
Chiffres clés
4,5 Mds €
de chiffre d'affaires en 2014
38 %
du chiffre d'affaires 2014 réalisés dans les nouvelles économies
19 %
du chiffre d'affaires 2014 réalisés dans la zone Etats-Unis/Canada
29 %
du chiffre d'affaires 2014 réalisés dans les nouveaux segments de marché
Implanté dans plus de 80 pays
Des produits commercialisés dans près de 180 pays
Près de 36 000 collaborateurs
Près de 215 000 références
81 familles de produits
Indicateurs financiers
Chiffre d'affaires (En M€)
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 3891 |
| 2011 | 4250 |
| 2012 | 4467 |
| 2013 | 4460 |
| 2014 | 4499 |
Résultat opérationnel ajusté* (En M€)
* Résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liées aux revalorisations d’actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de resultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur de goodwill.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 797 |
| 2011 | 857 |
| 2012 | 874 |
| 2013 | 882 |
| 2014 | 880 |
Chiffre d'affaires 2014 par zone géographique
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| FRANCE | 20 % |
| ITALIE | 10 % |
| RESTE DE L'EUROPE | 18 % |
| USA/CANADA | 19 % |
| RESTE DU MONDE | 33 % |
Résultat net part du Groupe (En M€)
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 418 |
| 2011 | 479 |
| 2012 | 506 |
| 2013 | 531 |
| 2014 | 532 |
Cash flow libre (En M€)
607 M€ en 2014*
* 13,5 % du chiffre d’affaires 2014
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 646 |
| 2011 | 523 |
| 2012 | 627 |
| 2013 | 563 |
| 2014 | 607 |
Dividende par action en euros
1,10 € en 2014
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 0.88 |
| 2011 | 0.93 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1.05 |
| 2014 | 1.1 |
Structure de l'actionnariat au 31 décembre 2014
*Dirigeants, principaux managers du groupe en activité ou retraités et salariés.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| MANAGEMENT & SALARIÉS* | 4.1 % |
| FLOTTANT | 95.9 % |
Indicateurs RSE
Intensité énergétique
en MWh par M€ de chiffre d’affaires
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2012 | 113 |
| 2013 | 106 |
| 2014 | 99 |
Déchets valorisés en %
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2012 | 82 |
| 2013 | 85 |
| 2014 | 86 |
Information environnementale
% du chiffre d’affaires couvert par des Profils Environnementaux Produits
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2012 | 37 |
| 2013 | 47 |
| 2014 | 52 |
Bénéficiaires de projets d’accès à l’électricité
Cumul en milliers de personnes directement ou indirectement impactées par les projets d’Electriciens sans Frontières soutenus par Legrand
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2012 | 780 |
| 2013 | 1100 |
| 2014 | 1325 |
Taux de fréquence des accidents du travail
Nombre d’accidents avec arrêt x 1 000 000 rapporté au nombre d’heures travaillées
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| 2012 | 7.72 |
| 2013 | 8.37 |
| 2014 | 7.25 |
| Répartition des effectifs totaux en % |
![]() |