Newsroom
Finance |
05.05.2022 07:00Publication du premier trimestre 2022
Chiffre d’affaires en forte croissance : +17,8%
dont croissance organique : +11,2%
Résistance des résultats dans un contexte de fortes inflations
Marge opérationnelle ajustée : 20,3% des ventes
Hausse du résultat net : +13%
Objectifs annuels 2022 confirmés
Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Au premier trimestre 2022, Legrand enregistre de solides résultats.
Le chiffre d’affaires est en hausse totale de +17,8%. Cette progression reflète pour l’essentiel une évolution organique de +11,2% dont le niveau élevé traduit à la fois des succès commerciaux et une bonne gestion des tensions sur les approvisionnements.
Dans un contexte de fortes inflations généralisées, la marge opérationnelle ajustée démontre une belle résistance à 20,3% des ventes et le résultat net croît de +13%.
L’environnement de ce début d’année est particulièrement mouvant. Il est en effet marqué par la persistance de facteurs préexistants à 2022 (inflations sur les coûts de production et de fonctionnement, disponibilité réduite en matières premières et composants ou encore restrictions sanitaires maintenues dans certains pays), qui sont à présent amplifiés par les conséquences du conflit entre la Russie et l’Ukraine. En dépit de ces incertitudes croissantes, les performances du premier trimestre reflètent une nouvelle fois la pertinence de notre modèle de création de valeur rentable et responsable et permettent à Legrand de confirmer ses objectifs annuels tels qu’annoncés en février dernier 1.
Par ailleurs, le Groupe a récemment détaillé sa cinquième feuille de route RSE2 qui exprime un engagement concret et ambitieux en termes d’ESG. »
1 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 10 février 2022.
2 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 29 mars 2022.
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde