Newsroom
Finance |
29.07.2022 07:00Publication du premier semestre 2022
Forte croissance des ventes : +18,5%
dont croissance organique : +10,9%
Résultats très solides en dépit d'un environnement instable et de fortes inflations
Marge opérationnelle ajustée : 20,5% des ventes
Hausse du résultat net : +13,9%
Annonce de 2 nouvelles acquisitions bolt-on dans les datacenters
Objectif annuel 2022 de chiffre d’affaires rehaussé
Croissance totale hors change : +9% à +12%
Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
« Legrand a enregistré, sur les six premiers mois de l’année, de bons résultats caractérisés par une croissance soutenue et une rentabilité élevée.
Le chiffre d’affaires, qui s’établit à plus de 4 milliards d’euros, progresse au total de +18,5%, nourri par une croissance organique soutenue (+10,9%). La marge opérationnelle ajustée ressort à 20,5% des ventes, confirmant une belle résistance en dépit d’un environnement particulièrement instable et inflationniste. Le résultat net progresse de +13,9%.
Dans un contexte économique de plus en plus incertain, le Groupe s’organise pour :
- d’une part, saisir toutes les opportunités de croissance grâce à la qualité de son positionnement sur des segments structurellement portés par la digitalisation et les économies d’énergie (notamment les datacenters, les solutions d’efficacité énergétique et les produits connectés), l’investissement permanent dans l’innovation, ou encore sa politique continue d’acquisitions bolt-on ;
- d’autre part, limiter l’impact d’un ralentissement économique sur ses résultats, grâce notamment à la poursuite de l’optimisation de sa base de coûts, un pricing power intact et des équipes réactives en prise directe avec leurs marchés. »
Espace investisseurs et actionnaires
Espace presse
Legrand dans le monde