Finance |

03.05.2018 07:30

Résultats du premier trimestre 2018

Solide performance au premier trimestre 2018

Chiffre d’affaires : +9,6%, dont +3,9% de croissance organique
Résultat opérationnel ajusté : +11,9%
Résultat net part du Groupe : +17,7%

Poursuite des initiatives de croissance
Objectifs 2018 confirmés

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré :

«Solide performance au premier trimestre 2018

La croissance organique des ventes s’élève à +3,9% au premier trimestre 2018. Cette solide performance reflète la bonne progression des pays matures (+3,2%) comme des nouvelles économies (+5,7%), et plus spécifiquement les très bonnes croissances, en partie ponctuelles, enregistrées en Italie et dans la zone Reste de l’Europe.

Tenant compte d’une contribution significative de +14,0% de l’accroissement du périmètre de consolidation au chiffre d’affaires (qui devrait s’établir à plus de +7% en année pleine) et d’un effet de change de -7,5% (lié principalement à l’appréciation de l’euro), la croissance totale des ventes du Groupe est de +9,6% au premier trimestre 2018.

Reflétant la capacité de Legrand à poursuivre sa croissance créatrice de valeur, le résultat opérationnel ajusté progresse de +11,9% et la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2017) s’établit à 20,4%, en hausse de +0,7 point par rapport au premier trimestre 2017.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 175,3 M€ et progresse de +17,7%, traduisant la bonne performance opérationnelle, la baisse des frais financiers, ainsi que l’effet favorable des baisses du taux d’impôt sur les sociétés aux Etats-Unis...

En savoir plus :

Communiqué Comptes Présentation

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde