Finance |

10.05.2017 09:30

Résultats du premier trimestre 2017

Croissance rentable soutenue au premier trimestre 2017
Croissance organique des ventes : +4,6%
Progression du résultat opérationnel ajusté : +14,5%
Hausse du résultat net part du Groupe : +17,0%
Poursuite active de la croissance externe
Objectifs 2017 confirmés

Gilles Schnepp, Président Directeur Général de Legrand a déclaré :

«Croissance rentable soutenue au premier trimestre 2017

Reflétant la poursuite de la dynamique de croissance constatée en 2016, la progression organique des ventes au premier trimestre de 2017 est soutenue à +4,6%, tirée par l’ensemble des zones géographiques, bénéficiant néanmoins d’un effet de calendrier favorable et de commandes anticipées de certains distributeurs.

L’impact de l’accroissement du périmètre sur le chiffre d’affaires s’établit à +3,9% et l’effet de change est favorable à +2,0%. Au total, les ventes du Groupe progressent de près de +11%.

Le résultat opérationnel ajusté s’élève à 259,5 M€, en progression de 32,8 M€ soit +14,5% par rapport au premier trimestre 2016, reflétant la capacité de Legrand à créer de la valeur par croissance rentable. La marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2016) ressort à 19,8% du chiffre d’affaires (19,7% y compris acquisitions) contre 19,1% au premier trimestre 2016.

Le résultat net part du Groupe est en hausse de +17,0% par rapport au premier trimestre 2016...

Communiqué Présentation Comptes

à découvrir

Espace investisseurs et actionnaires