Finance, Finance |

13.02.2025 07:00

Publication annuelle 2024

Legrand atteint pleinement ses objectifs annuels
Croissance des ventes (organique et acquisitions) : +3,9%
Marge opérationnelle ajustée : 20,5% (après acquisitions)
Résultat net part du Groupe : 13,5% du chiffre d’affaires
Cash flow libre : 1,3 Md€ à 14,9% du chiffre d’affaires
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 113% en 2024

Le Groupe en ordre de marche vers ses ambitions 2030
Forte progression de l’activité centre de données (datacenters) qui représente désormais 20% du CA (proforma1)
9 acquisitions annoncées sur 12 mois, dont 1 annoncée aujourd’hui
Cadence très soutenue de lancements de produits nouveaux
Satisfaction clients élevée et en progression

2025 : Legrand vise une accélération de son développement
Croissance du chiffre d’affaires (organique et acquisitions) : +6% à +10%


Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :
«Legrand réalise un quatrième trimestre d’excellente facture, avec une croissance organique de son chiffre d’affaires de +6,2%, une marge opérationnelle ajustée de 20,7% et un cash flow libre de 541 millions d’euros. Ce trimestre conclut de belle façon une année 2024 où, en dépit d’un marché du bâtiment globalement déprimé dans la plupart de ses géographies, le Groupe aura enregistré une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires et de très bons résultats. 

Nous avons récemment présenté notre feuille de route stratégique à horizon 20301 dans laquelle nous visons notamment une accélération de la croissance de notre chiffre d’affaires, tant pour nos produits traditionnels que pour les nouvelles solutions contribuant à la transition énergétique et digitale, et l’année 2024 est une parfaite illustration de nos ambitions avec notamment : 

  • un rythme très soutenu d’acquisitions, avec 9 opérations annoncées sur les douze derniers mois, et un volant d’opportunités qui demeure très fourni ; 
  • un renforcement de nos positions dans les datacenters, qui représentent désormais (proforma2) environ 20% du chiffre d’affaires du Groupe et ont enregistré une croissance organique de près de 15% en 2024 ; 
  • une innovation dynamique, avec notamment de très nombreux lancements de produits nouveaux ; 
  • des initiatives stratégiques en termes de capacités de production, de digital ou encore d’optimisation de notre structure de coûts ; 
  • un niveau de satisfaction clients élevé et en constante progression ; 
  • une implication sans faille des équipes, comme en témoignent les résultats de notre dernière enquête d’engagement à 80% en 2024 ; 
  • la pleine atteinte de notre cinquième feuille de route RSE avec un taux de réalisation de 113% avec, par exemple, sur 3 ans, la réduction de nos émissions carbone directes (Scopes 1 & 2) de -53% et l’augmentation du taux de féminisation des postes de management pour atteindre plus de 30%. 

Nous poursuivrons en 2025 l’exécution méthodique de notre feuille de route stratégique et viserons d’une part une accélération de la croissance de notre chiffre d’affaires et d’autre part, des niveaux de résultat et de cash flow supérieurs aux standards de notre industrie. » 

(1) Après prise en considération de 12 mois de chiffres d’affaires pour les sociétés acquises sur l’année.

Communiqué Comptes Présentation Webcast

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde