Newsroom
Finance, RH |
08.02.2018 06:45Réalisations 2017 et évolution de la gouvernance
Réalisations 2017
Croissance à 2 chiffres des principaux indicateurs
Chiffre d’affaires : +10,0%
Résultat opérationnel ajusté : +12,9%
Résultat net part du Groupe : +13,2%
Cash flow libre normalisé : +17,8%
Objectifs 2017 pleinement atteints
Croissance organique des ventes : +3,1%, contre un objectif initial de 0% à +3%
Marge opérationnelle ajustée avant acquisitions : 20,1%, contre un objectif initial de 19,3% à 20,1%
Taux de réalisation de la feuille de route RSE : 122%
Renforcement des investissements d’avenir
Progression des investissements dans les produits nouveaux : +11%
Enrichissement de l’offre de produits Eliot : plus de 30 familles de produits connectés à fin 2017
Renforcement des positions du Groupe : 6 opérations de croissance externe
Milestone : performance et potentiel pleinement confirmés
Évolution de la gouvernance
Au 8 février 2018
Dissociation pérenne des fonctions de Président et Directeur Général :
Gilles Schnepp Président du Conseil d’administration
Benoît Coquart Directeur Général
Au 1 janvier 2019
Antoine Burel Directeur Général Adjoint en charge des Opérations
Franck Lemery Directeur financier ...
> En savoir plus (voir communiqué ci-dessous)
A découvrir
Espace investisseurs et actionnaires
