Finance |

31.07.2023 07:30

Publication du premier semestre 2023

Dans un contexte de marché du bâtiment en retrait, Legrand réalise une solide performance au premier semestre
et révise à la hausse ses objectifs annuels


Très bonne résistance au premier semestre
Croissance des ventes : +4,9% soit +6,0% hors change
Marge opérationnelle ajustée : 22,2% du chiffre d’affaires
Hausse du résultat net par action : +19,0%
Cash flow libre : 813,8 M€ à 18,9% du chiffre d’affaires

Nouveaux objectifs annuels 2023
Croissance du chiffre d’affaires (hors change et Russie) : +5% à +8%
Marge opérationnelle ajustée (avant acquisitions et Russie) : ~20,5% des ventes

 

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré :

« Dans un contexte de marché du bâtiment globalement en retrait, Legrand enregistre des résultats très solides sur le premier semestre. Le chiffre d’affaires est en croissance de +4,9%, avec une belle résistance de notre croissance organique à +4,6% portée notamment par les segments à plus forte croissance (solutions d’efficacité énergétique, produits connectés et pour datacenters). Les indicateurs financiers restent très robustes, avec une marge opérationnelle ajustée élevée, à 22,2% des ventes, un cash flow libre atteignant 813,8 M€, un résultat net à 15,2% du chiffre d’affaires et un bénéfice net par action en croissance de 19,0%.

Le Groupe poursuit activement ses initiatives de croissance et de développement, avec le lancement de nombreux produits nouveaux, l’acquisition de 3 nouvelles sociétés depuis le début de l’année (Encelium, Clamper et l’annonce ce jour de Teknica au Chili), et enfin l’optimisation continue de sa structure de coûts.

Ces performances confirment une nouvelle fois la pertinence et la résistance du modèle de création de valeur du Groupe. Fort de ces réalisations, Legrand révise à la hausse ses objectifs annuels.

Le déploiement soutenu de notre feuille de route stratégique et les tendances de fonds, telles que l'électrification, l'évolution des modes de vie et de travail, la digitalisation des usages, ou encore la maîtrise des consommations d’énergie, portent nos segments à plus forte croissance, et nous permettent ainsi de viser en 2023 une performance pleinement en ligne avec notre modèle moyen-terme de croissance et de création de valeur. »

 

Communiqué Comptes Présentation Webcast

Espace investisseurs et actionnaires

Espace presse

Legrand dans le monde